Mit steigender Leistung der elektronischen Geräte für Autos ist es zunehmend wichtig, die Belastbarkeit und die Anzahl der Ausgänge von Stromversorgungs-ICs zu erhöhen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, bietet Toshiba Systemstromversorgungs-ICs mit einem integrierten DC-DC-Wandler an. Die neueste Erweiterung unseres Portfolios an Systemnetzteil-ICs, der TB9044AFNG, eignet sich ideal für Energieversorgungsanwendungen für elektronische Servolenksysteme, die ein hohes Sicherheitsniveau erfordern.
Mehr und mehr sicherheitskritische Autosysteme wie Servolenkung und Bremsen mit elektrischem Antrieb (EPS) werden heute vorausgesetzt, um die ASIL D-Anforderungen zu erfüllen, [Hinweis 1], die höchste Sicherheitsintegritätsstufe gemäß den funktionalen Sicherheitsstandards von ISO 26262.
Der neue IC integriert verschiedene Fehlererkennungsfunktionen wie die Erkennung hoher und niedriger Spannung sowie der Überhitzung des Stromversorgungskreislaufs, die Überwachung des eigenen Schaltkreisausfalls, einen Überwachungszeitgeber zur Überwachung der Fehlererkennung des externen Mikrocomputers. Zur Sicherung der höheren funktionalen Sicherheit ist außerdem ein Schaltkreis der Erstdiagnose integriert, der latente Fehler im Fehlererkennungsschaltkreis erkennt.
Hinweis 1: ASIL: Automotive Safety Integrity Level
Betrieb mit geringer Spannung (VB: 2.7V~), 3-Kanal Stromversorgung für Sensoren
Für ASIL D Systeme geeigneter Sicherheitsmechanismus
SPI-Schnittstelle, verschiedene Systemüberwachungsfunktionen, (DC/DC ×2, LDO ×3) integrierter Systemleistungs-IC mit hoher Effizienz
Part Number | Functions | Output Voltage Typ. (V) |
Output Current (mA) |
Input Voltage Max (V) |
Power Dissipation Max (W) |
Remarks | Package | Supply Voltage (V) |
Rel Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB9005FNG | CPU voltage regulator, watchdog timer |
5 | Depends on ext. Tr. |
45 (1 sec.) |
0.68 |
|
SSOP20 | 6 to 18 | – |
TB9021FNG | CPU voltage regulator, watchdog timer |
5 | 200 | 50 | 2.8 |
|
TSSOP16 | 6 to 18 | AEC–Q100 qualified |
Part Number | Functions | Output Voltage Typ. (V) |
Output Current (mA) |
Input Voltage Max (V) |
Power Dissipation Max (W) |
Remarks | Package | Supply Voltage (V) |
Rel. Level |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB9042FTG* | CPU voltage regulator |
1.5/1.2 5 5 5/3.3 |
1000 |
40 (1 sec.) |
5.5 |
|
HQFN52 | 7 to 20 | AEC-Q100 Under consideration |
TB9044AFNG* | CPU voltage regulator DC-DC converter & LDO Watchdog timer On-chip SPI |
5 5 5 5 |
400 100 100 100 |
40 (1 sec.) |
3.84 |
|
HTSSOP48 | 2.7 to 18 | AEC-Q100 Under consideration |
*: In Entwicklung, WDT: Überwachungszeitgeber, POR: Power on Reset
* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.
Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links: