Contact us

Web Simulator

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Lastschalter-ICs

Ein Ladeschalter-IC ist ein Stromversorgungs-IC, der mit einem CMOS-Prozess gefertigt wird und einen Ausgangstransistor und einen Ausgangstreiber enthält. Die IC-Versionen der Ladeschalter benötigen im Vergleich zu Lastschaltern für diskrete Bauelemente deutlich weniger Platz. Darüber hinaus bieten Lastschalter-ICs Niederspannungsbetrieb, einen niedrigen Durchlasswiderstand und eine geringe Stromaufnahme sowie weitere Funktionen. Lastschalter-ICs von Toshiba sind in ultrakleinen Gehäusen mit einer Abmessung kleiner als 1 mm2 untergebracht und daher ideal für hochkompakte tragbare Anwendungen geeignet.

Lineups

Highlight

Platzsparende Gehäuse und großer Funktionsumfang

Lastschalter-ICs bieten Niederspannungsbetrieb und einen niedrigen Durchlasswiderstand sowie weitere Funktionen (z. B. Einschaltstrombegrenzung, automatische Entladung am Ausgang, Rückstromschutz, Überhitzungsschutz).

Diskrete Bauelemente zum Erstellen eines Ladeschalters

Schaltung aus diskreten Bauelementen / Schaltung mit Ladeschalter-IC

High performance

High performance

Rich function

Rich function

Small Package

Small Package

Produktportfolio

Load Switch ICs: TCK Series
Package Part Number Abs. Max Ratings Operating
Voltage
Range
Features
DC Output Current Input Voltage Inrush Current Reduction Reverse-Current Protection Thermal Shutdown Overcurrent Protection Auto Discharge Control Pin Connection
WCSP4D
TCK106AG 1.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK107AG 1.0 A
-
-
-
TCK108AG 1.0 A
-
-
-
Open
(Active-Low)
SMV
(SOT-25)
TCK106AF 1.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK107AF 1.0 A
-
-
-
TCK108AF 1.0 A
-
-
-
Open
(Active-Low)
WCSP6C
TCK111G 3.0 A 6.0 V 1.1 to 5.5 V True Reverse Current Blocking - - Pull-down
(Active-High)
TCK112G 3.0 A True Reverse Current Blocking -
WCSP4C
TCK206G 2.0 A 4.0 V 0.75 to 3.6 V - - - Pull-down
(Active-High)
TCK207G 2.0 A - -
TCK208G 2.0 A - - Open (Active-Low)
WCSP6E
TCK22946G 0.4 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
400mA
Pull-down
(Active-High)
TCK22951G 0.74 A
True Reverse Current Blocking
740mA
TCK2065G 1.11 A 1.4 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
1110mA
TCK1024G 1.54 A
True Reverse Current Blocking
1540mA
TCK22891G 0.4 A
-
400mA
TCK22892G 0.74 A
-

740mA

TCK22893G 1.11 A
-
1110mA
TCK22894G 1.54 A
-
1540mA
TCK22921G 2.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK22922G 2.0 A
-
-
TCK22923G 2.0 A
-
-
TCK22925G 2.0 A
-
-
TCK22971G 2.0 A
-
-
-
TCK22972G 2.0 A
-
-
-
TCK22973G 2.0 A
-
-
-
TCK22974G 2.0 A
-
-
-
TCK22975G 2.0 A
-
-
-
Open
(Active-Low)
TCK22910G 2.0 A 6.0 V 1.1 ~ 5.5 V
True Reverse Current Blocking
-
-
Open
(Active-Low)
TCK22911G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
TCK22912G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK22913G 2.0 A
True Reverse Current Blocking
-
WCSP9
TCK301G 3.0 A 30V 2.3 ~ 28V
-
-
Pull-down
(Active-Low)
TCK302G 3.0 A
-
-
TCK303G 3.0 A
-
-
TCK304G 3.0 A
-
-
Pull-down
(Active-High)
TCK305G 3.0 A
-
-
Pull-down
(Active-Low)
WCSP16C


 
TCK321G 2.0 A 40 V 2.9 ~ 36V - - Pull-down (Active-Low)
TCK322G 2.0 A - -
TCK323G 2.0 A - -

Documents

Support

Parametric Search

List of Load Switch ICs

You can search the entire list of Load Switch ICs, based on characteristics.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.