Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

PFC-Steuerungs-ICs

  • Verbessert den Leistungsfaktor der AC- und DC-Stromversorgung.
The product photograph of PFC Control ICs: TB6819AFG.

Vorteile und Einsatzmöglichkeiten der BLK-Steuer-ICs von Toshiba

Vorteile
  • Schutz bei Spannungsabfall
Einsatzmöglichkeiten
Applications Products
Lower power
(Under 200 W)
Medium/small LCDs TB6819AFG
CRM Type
AC Adapters
General purpose

Zweck der BLK-Steuerung

Reduzierung des Oberschwingungsstroms

This figure shows an example of using PFC Control ICs.

(Application Example)

This figure shows an example of current waveforms before and after harmonic current reduction.

Current Waveforms

Energieeinsparung
  • Verbessert den Leistungsfaktor durch Reduzierung des Oberschwingungsanteils vom Strom. Stabilisiert den AC-Eingang.

  • Stabilisiert den BLK-Strom.
    Die Stromversorgungsschaltung sorgt für eine stabile Stromversorgung mit nahezu perfekt sinusförmigem Strom.
     

This figure shows how power reduction is achieved with PFC control.

CRM Critical Conduction Mode (TB6819AFG)
・Suitable for power levels below 200 W
・Relatively simple circuit

Produktportfolio

Toshiba bietet BLK-Steuer-ICs, die für den Betrieb im CCM (Continuous Conduction Mode) :
 

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.