Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Magnetsensoren

Magnetsensoren mit Digitalausgang, die durch die Erfassung der magnetischen Flussdichte eines Permanentmagneten ein- und ausgeschaltet werden. Magnetsensoren sind in zwei Ausführungen verfügbar: die besonders lichtempfindliche TCS30-Serie und die TCS20-Standardserie. Diese Baugruppen sind für Schließkontakte einer Vielzahl von Anwendungen wie Handys, Notebook-PCs sowie DSC- und DVC-Kameras geeignet.

Produktmerkmale

deal für Anwendungen mit Schließkontakten geeignet.

  • Misst die magnetische Flussdichte im vertikalen Feld.
  • Verfügt über einen digitalen Ausgang.
  • Misst den magnetischen Südpol, Nordpol oder beide Pole.

Betriebsbeispiel

il01

Anwendungsbeispiele

il02

Produkt Portefolio

Sensed Pole Part Number Magnetic Flux Density Average Current Consumption Output Configuration Package
South pole TCS30SPU |Bon|=1.8mT(typ.)
|Boff|=0.8mT(typ.)
Icc=5.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull UFV
North pole TCS30NPU Push-pull
Both poles TCS30DPU Icc=8.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull
TCS30DLU Open-drain
TCS40DPR |Bon|=3.4mT(typ.)
|Boff|=2.0mT(typ.)
Icc=7.3μA(typ.)
@Vcc=2.3V
Push-pull SOT-23F
TCS40DLR Open-drain

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.