Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Ponts d'interface (Dispositifs périphériques mobiles ou MPD)

L'augmentation de la résolution et de la qualité d'image du contenu multimédia se traduit par l'échange d'énormes volumes de données entre caméras, écrans plats et autres périphériques. Ces transferts exigent également que les données soient transmises suffisamment rapidement pour évoluer au rythme de la bande de base et des processeurs d'application d'aujourd'hui. Toshiba fournit des ponts d'interface appelés MPD (Mobile Peripheral Devices), qui prennent en charge des protocoles de transmission de données à grande vitesse tels que MIPI®, LVDS, DisplayPort® et HDMI®. Les MPD de Toshiba peuvent transférer les données à grande vitesse, mais également servir de pont entre les principaux processeurs et périphériques dotés de différentes interfaces. Toshiba propose également une offre étendue de dispositifs périphériques tels que des extensions d'E/S et des contrôleurs de carte SD.

News Release

file

Ponts d'interface (Dispositifs périphériques mobiles) : Gamme de produits

Les CI ponts et tampons de Toshiba prennent en charge plusieurs protocoles série de transmission de données tels que MIMI, LVDS, DisplayPort et HDMI, pour faciliter la conception des téléphones portables.
Le CI d'extension d'E/S permet d'élargir un système en apportant une connectivité aux ports d'E/S à usage général, aux claviers, aux diodes et aux temporisations. Il peut être utilisé pour un large éventail d'applications, telles que les téléphones portables, les caméras numériques, ainsi que les imprimantes.

* MIPI est une marque déposée de MIPI Alliance, Inc.

*HDMI et une marque commerciale ou déposée de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

*VESAR, DisplayPort™ et eDP™ sont des marques commerciales, de services, déposées et/ou des marques de services déposées détenues par VESA.

Passerelles d'interface (Dispositifs périphériques mobiles) : Combinaison d'interfaces d'entrée/sortie

Pont affichage/caméra

  OUT
Display I/F Camera I/F
DPI
(RGB)
DSI LVDS embedded DisplayPort™ Parallel
8 bit, 16 bit
CSI-2
(4 line)
IN Display
I/F
embedded DisplayPort ™   TC358860XBG
       
DPI
(RGB)
  TC358778XBG
(DSI 4 lane,
wider ball pitch)
       
TC358768AXBG
(DSI 4 lane)
  TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
TC358867XBG
(DSI 4 lane,
wider ball pitch)
DSI TC358767AXBG-P
(DSI 2 lane)
    TC358770AXBG
(DSI 4 lane x 2)
   
    TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
  TC358771XBG
(Backlight Controller, LVDS single link)
TC358777XBG
(DSI 4 lane x 2,
Wider ball pitch)
TC358772XBG
(Backlight Controller, LVDS dual link)
TC358867XBG
(DSI 4 lane,
wider ball pitch)
TC358774XBG
(Low Power
Higher Speed, LVDS single link)
TC358775XBG
(Low Power Higher Speed, LVDS dual link)
Camera
I/F
Parallel
8 bit/
16 bit
          TC358746AXBG
TC358748XBG
(Wider ball pitch)
CSI-2
(4 line)
        TC358746AXBG
 
TC358748XBG
(Wider ball pitch)
Multimedia
I/F
HDMI®   TC358870XBG-L
      TC358743XBG
TC358870XBG
TC358840XBG-L
TC358840BG

devesmass_e

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.