Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

CI d'alimentation système

Avec les performances croissantes des dispositifs électroniques automobiles, il devient essentiel d’accroître la capacité en courant ainsi que le nombre de sorties des CI d’alimentation. Pour répondre à ces besoins, Toshiba propose des CI d’alimentation de systèmes qui embarquent un convertisseur CC/CC. Le TB9044AFNG est le tout dernier ajout à notre portefeuille de CI d’alimentation de systèmes. Il est idéal pour les applications d’alimentation de systèmes de direction à assistance électronique qui requièrent un niveau de sécurité particulièrement élevé.

CI d'alimentation système (sortie unique)
CI d'alimentation système (sorties multiples)

Présentation de TB9044AFNG

De plus en plus de systèmes automobiles essentiels à la sécurité, tels que la direction assistée (EPS) et le freinage électriques, sont requis pour satisfaire l'ASIL D[Note1], le niveau d'intégrité de sécurité automobile le plus élevé prescrit dans la norme de sécurité fonctionnelle ISO 26262.

Le nouveau CI intègre différentes fonctions de détection de panne, comme la détection de haute tension et de basse tension et la détection de surchauffe du circuit d'alimentation, pour surveiller la propre panne du CI, et une temporisation de surveillance pour surveiller la détection de panne du micro-ordinateur externe. Un circuit de diagnostic initial pour détecter les pannes latentes dans les circuits de détection de défaillance est également intégré pour assurer une plus grande sécurité fonctionnelle.

Note 1 : ASIL : Automotive Safety Integrity Level (Niveau d'intégrité de sécurité automobile)

Fonctionnement à basse tension (VB : 2,7 V~), 3 canaux d'alimentation pour les capteurs
Mécanismes de sécurité adaptés aux systèmes ASIL D

  • Pré-régulateur Buck-Boost
    (Entrée 2,7 V min., sortie 6 V, pilotes intégrés pour le mode Buck,
    pilotes externes pour le mode Boost)
  • Régulateur linéaire 5 V
    (400 mA, pilote intégré)
  • Régulateurs de suivi 5 V
    (100 mA x 3 canaux, pilote intégré)
  • Mécanisme de sécurité
    • Détection de basse tension, détection de haute tension, détection de surintensité, arrêt thermique
    • Fenêtre de temporisation de surveillance
    • Autotests de mémoire intégrés (BIST) pour diagnostic initial
  • I/F SPI permet la lecture de l'état interne des mécanismes de sécurité
  • Tension maximale absolue
    40 V (coupure de l'alimentation électrique)
  • Tension de fonctionnement recommandée
    2,7 V à 18 V
  • Température de fonctionnement
    Ta = -40 à 125 °C
  • Boîtier : 48 broches HTSSOP

This is the block diagram of TB9044FNG System Power Supply IC.

Convertisseur CC/CC à haut rendement + CI LDO à réglage multiple TB9042FTG

Interface SPI, diverses fonctions de surveillance de système, (2 convertisseurs CC/CC, 3 LDO), CI d'alimentation système haut rendement embarqué

HQFN52 package

  • Convertisseur CC/CC (fréquence logicielle : 370 kHz)
    • DCDC1 : 6 V (1,0 A), efficacité > 80 %
    • DCDC2 : sortie (au choix) 1,5 V / 1,2 V (1,0 A)
  • Gamme d'alimentations électriques
    • LDO1 : sortie 5 V (400 mA)
    • LDO2 : sortie 5 V (100 mA)
  • Alimentation de secours
    • VBU : 5 V / 3,3 V (10 mA) (au choix)
  • Communication SPI
    • Notification de panne
    • Diagnostic de MCU
    • Détection de basse tension
    • Détection de haute tension
  • Temporisation de réinitialisation
  • Réinitalisation de l'alimentation (POR, Power-On-Reset)
  • Temporisation de surveillance (WDT)
  • Température de fonctionnement : -40 °C à 125 °C
  • Boîtier d'alimentation compact : HQFN52-P-0808-0.50

This is the block diagram of High-efficiency DC/DC converter + LDO multi power IC TB9042FTG.

CI d'alimentation système TC9580FTG pour applications ADAS

  • Convertisseur CC-CC haut rendement à quatre canaux
    • DCDC1 1,15 V/4,7 A (MAX)
    • DCDC2 3,3 V/1,0 A(MAX)
    • DCDC3 1,25 V, 1,53 V, 1,84 V/2,4 A(MAX)
    • DCDC4 1,20 V, 1,54 V, 1,84 V/0,8 A (MAX)
  • Rendement : >90 % typiques*
    * dans les conditions d'essai de carte de Toshiba
  • Réduit la taille du composant externe grâce à sa commande haute fréquence (fs = 1,86 MHz)
  • Circuit de compensation de phase sur puce
  • Interface de communication I2C
    • Mise sous/hors tension et détection d'anomalies
    • Séquence d'alimentation respectant les restrictions de démarrage des séries TMPV750, TMPV752 et TMPV760
  • Boîtier compact (Fillet QFN48)
    (Taille : 7 mm × 7 mm)

Gamme de produits

CI d'alimentation système (Alimentations des séries)

Part Number Functions Output
Voltage Typ. (V)
Output
Current (mA)
Input
Voltage
Max (V)
Power
Dissipation
Max (W)
Remarks Package Supply
Voltage
(V)
Rel
Level
TB9005FNG CPU voltage regulator,
watchdog timer
5 Depends
on ext. Tr.
45
(1 sec.)
0.68
  • Low current consumption: 90 µA (typ.)
  • WDT OFF function
  • Reset detection 4.7 V / 4.2 V (selectable)
  • External transistor required
SSOP20 6 to 18
TB9021FNG CPU voltage regulator,
watchdog timer
5 200 50 2.8
  • Low current consumption: 30 µA (typ.)
  • WDT OFF function
  • Reset detection 4.7 V / 4.2 V (selectable)
  • Integrated output transistors
TSSOP16 6 to 18 AEC–Q100
qualified

WDT : Temporisation de surveillance

CI d'alimentation système (Alimentation à convertisseur CC/CC)

Part Number Functions Output
Voltage Typ. (V)
Output
Current (mA)
Input
Voltage
Max (V)
Power
Dissipation
Max (W)
Remarks Package Supply
Voltage
(V)
Rel.
Level
TB9042FTG*

CPU voltage regulator
DC-DC converter & LDO
Watchdog timer
On-chip SPI

1.5/1.2
5
5
5/3.3

1000
400
100
10

40
(1 sec.)
5.5
  • DC/DC converter: 6V & Vreg1 output, SW frequency 370 kHz
  • 3 LDO regulators
  • Low voltage detection, POR, WDT
  • SPI interface (error infomation output, for MCU diagnosis)
HQFN52 7 to 20 AEC-Q100
Under
consideration
TB9044AFNG* CPU voltage regulator
DC-DC converter & LDO
Watchdog timer
On-chip SPI
5
5
5
5
400
100
100
100
40
(1 sec.)
3.84
  • DC-DC converter
  • Four low-dropout (LDO) regulators
  • Voltage monitor, POR, WDT
  • SPI (error information output)
  • 5-V series power supply (with a 400-mA driver)
  • 5-V tracking power supply (with three 100-mA driver channels)
HTSSOP48 2.7 to 18 AEC-Q100
Under
consideration

* : En cours de développement, WDT : Temporisation de surveillance, POR : Réinitalisation de l'alimentation

* Les noms de système et de produit mentionnés sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés ou entreprises respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.