Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

CI de commande PFC

Améliore le facteur de puissance des alimentations CA et CC..
The product photograph of PFC Control ICs: TB6819AFG.

Avantages et applications des CI de commande PFC Toshiba

Avantages
  • Protection contre les microcoupures
Applications
Applications Products
Lower power
(Under 200 W)
Medium/small LCDs TB6819AFG
CRM Type
AC Adapters
General purpose

Finalités des commandes PFC

Réduction des harmoniques de courant

This figure shows an example of using PFC Control ICs.

(Application Example)

This figure shows an example of current waveforms before and after harmonic current reduction.

Current Waveforms

Économie d'énergie
  • Améliore le facteur de puissance en réduisant la composante harmonique d'un courant. Stabilise l'entrée CA.

  • Stabilise le courant PFC.
    Permet à un circuit d'alimentation d'assurer l'arrivée constante d'un courant sinusoïdal quasi parfait.
     

This figure shows how power reduction is achieved with PFC control.

CRM Critical Conduction Mode (TB6819AFG)
・Suitable for power levels below 200 W
・Relatively simple circuit

Gamme de produits

Toshiba fournit des CI de commande PFC fonctionnant en mode conduction critique (CRM) :
 

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.