Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Groupe M330

Standard Microcontrollers with CEC Support Ideal for Digital Applications

Caractéristiques

  • Noyau Arm® Cortex®-M3 hautes performances : 40 MHz (maxi)
  • Mémoire NANO FLASH™ basse consommation originale Toshiba : Rapidité de programmation
  • Diverses interfaces série
  • Interface CEC et préprocesseur de signal de télécommande, qui restent actifs même en mode Veille
  • Convertisseur A/N 10 bits rapide et de haute précision (temps de conversion de 1,15 µs à 40 MHz)
  • Horloge temps réel (RTC)

Applications

  • Téléviseurs numériques
  • Enregistreurs à disque dur
  • Projecteurs
  • Lecteurs Blu-ray
  • Boîtiers décodeurs
  • Systèmes audiovisuels
  • Appareils électroménagers
  • Équipement industriel
  • Équipement de bureau

Schéma fonctionnel du système (TV numérique)

Schéma fonctionnel du système (TV numérique)

Liste des produits du groupe M330 de la série TX03

Product List

TX03 series M330 group products will be displayed.

* Arm et Cortex sont les marques déposées d'Arm Limited en NOUS et dans d'autres pays.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.