Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Groupe M340

High-Performance Microcontrollers in a Small Package Incorporating High-Precision Analog Control Interfaces

Caractéristiques

  • Noyau Arm® Cortex®-M3 hautes performances : 54 MHz (maxi)
  • Mémoire NANO FLASH™ originale Toshiba : Rapidité de programmation
  • PPG haute résolution (écart de phase programmable allant jusqu'à ±90°) : 160 MHz (maxi)
  • Convertisseur A/N 12 bits très rapide et précis, convertisseur N/A 10 bits
  • Détection de fréquence d'oscillation (OFD)
  • Diverses temporisations et interfaces série
  • Compteur d'impulsions à deux phases
  • Boîtier compact

Applications

  • Caméras de surveillance
  • Caméras vidéo numériques
  • Appareils photo numériques
  • Objectif photo

Surveillance camera solution

Cette vidéo de démonstration du modèle de référence des caméras de surveillance a été présentée au salon Embedded Technology 2014. Le microcontrôleur Arm® TMPM342FYXBG de Toshiba pilote tous les moteurs des caméras de surveillance.

Schéma fonctionnel du système (APN)

Schéma fonctionnel du système (APN)

Liste des produits du groupe M340 de la série TX03

Product List

TX03 series M340 group products will be displayed.

* Arm et Cortex sont les marques déposées d'Arm Limited en NOUS et dans d'autres pays.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.