Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Groupe M350

Les microcontrôleurs TMPM350FDTFG et TMPM351F10TFG du groupe M350 sont compatibles au niveau des broches et spécialement conçus pour l'automobile. Le TMPM350FDTFG/TMPM351F10TFG fournit diverses fonctions périphériques, telles que des contrôleurs CAN et des convertisseurs A/N, ainsi que le PMD (Programmable Motor Driver) original de Toshiba. Le TMPM350FDTFG/TMPM351F10TFG fournit en outre des fonctions de sécurité fonctionnelle.
Le TMPM354F10TAFG est conçu pour les applications de commande de moteurs d'automobile. Il intègre un moteur vectoriel qui permet un contrôle efficace du moteur, un contrôleur de moteur original de Toshiba prenant en charge les commandes par impulsions monostables, des contrôleurs CAN et un convertisseur résolveur-numérique (RDC). De plus, le TMPM354F10TAFG fournit des fonctions de sécurité fonctionnelle. La technologie de sécurité fonctionnelle de Toshiba étant conforme à la norme ISO 26262, l'utilisation du TMPM354F10TAFG facilite la certification de votre produit.

Caractéristiques (TMPM350FDTFG)

  • Noyau Arm® Cortex®-M3 hautes performances : 88 MHz (maxi)
  • Circuits de commande de moteur
    • Système de commande de moteur programmable (PMD)
    • Convertisseurs A/N 12 bits : 10 canaux x 2 unités
    • Circuit d'excitation de résolveur
  • Contrôleur CAN : 2 canaux (V2.0 B)
  • Fonctionnement à haute température (Ta : 105 °C maxi)
  • Sécurité fonctionnelle : Superviseurs de pannes étroitement couplés et optimisés (conformes à la norme ISO 26262)
    Des superviseurs de pannes reposant sur des algorithmes différents exercent une surveillance étroite de chaque bloc fonctionnel intégré dans une MCU. Cette architecture offre une solution économique, à une seule UC, pour la sécurité fonctionnelle.

Applications

  • Direction assistée électrique (EPS) et autres applications pour l'automobile

Caractéristiques (TMPM354F10TAFG)

  • Noyau Arm® Cortex®-M3 hautes performances : 96 MHz (maxi)
  • Circuits avancés de commande de moteur
  • Système de commande de moteur programmable avancé (A-PMD)
  • Moteur vectoriel : La capacité de calcul accrue assurée par le matériel du système de commande vectoriel réduit la charge de l'UC d'environ 50 % (par rapport au précédent modèle).
  • Commande d'impulsion monostable : Charge d'UC quasiment identique à régime élevé et à régime moyen
  • Convertisseur résolveur-numérique original de Toshiba (RDC) : Offre davantage de souplesse de conception, réduit les coûts et renforce l'immunité au bruit.
  • Fonctionnement à haute température (Ta : 125 °C maxi)
  • Sécurité fonctionnelle : Superviseurs de pannes étroitement couplés et optimisés (conformes à la norme ISO 26262)
    Des superviseurs de pannes reposant sur des algorithmes différents exercent une surveillance étroite de chaque bloc fonctionnel intégré dans une MCU. Cette architecture offre une solution économique, à une seule UC, pour la sécurité fonctionnelle.

Application

  • Véhicules hybrides, véhicules électriques et autres applications pour l'automobile

* Arm et Cortex sont les marques déposées d'Arm Limited en NOUS et dans d'autres pays.

Liste des produits du groupe M350 de la série TX03

Product List

TX03 series M350 group products will be displayed.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.