Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Capteurs magnétiques

Les capteurs magnétiques à sortie numérique sont activés et désactivés par la densité de champ magnétique d'un aimant permanent. Les capteurs magnétiques se déclinent en deux versions : la série haute sensibilité TCS30 et la série standard TCS20. Ces dispositifs sont parfaits pour détecter l'ouverture et la fermeture dans diverses applications, comme les téléphones et les ordinateurs portables, les APN et les caméras vidéo numériques.

Caractéristiques

Parfaits pour les applications intégrant des contacts ouverts/fermés.

  • Détectent la densité du flux magnétique dans le champ vertical.
  • Fournissent une sortie numérique.
  • Détectent le Pôle Sud, le Pôle Nord ou les deux.

Exemple d'opération

il01

Exemples d'application

il02

Gamme de produits

Sensed Pole Part Number Magnetic Flux Density Average Current Consumption Output Configuration Package
South pole TCS30SPU |Bon|=1.8mT(typ.)
|Boff|=0.8mT(typ.)
Icc=5.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull UFV
North pole TCS30NPU Push-pull
Both poles TCS30DPU Icc=8.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull
TCS30DLU Open-drain
TCS40DPR |Bon|=3.4mT(typ.)
|Boff|=2.0mT(typ.)
Icc=7.3μA(typ.)
@Vcc=2.3V
Push-pull SOT-23F
TCS40DLR Open-drain

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.