Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Serie TX04

Processore Arm® Cortex®-M4 con microcontroller con core FPU adatti per
Applicazioni di elaborazione del segnale ad alta efficienza

Gruppo M440/M460

TX04 Serie

* Arm e Cortex sono marchi registrati di ARM Limited (o delle sue filiali) nell'Unione europea e/o altrove.

* Tutti gli altri nomi di società, nomi di prodotto, e nomi di servizio qui menzionati potrebbero essere marchi dei rispettivi titolari.

Gruppo di prodotti della Serie TX04

Gruppo di prodotti della Serie TX04M440 groupM460 groupM470 group

(i) PSC: Programmable Servo/Sequence Controller

(ii) CEC: Consumer Electronic Control

Alcuni microcontroller non contengono alcune delle periferiche indicate. Per i dettagli, consultare schede tecniche appropriate.

Alcuni microcontroller non contengono alcune delle periferiche indicate. Per i dettagli, consultare schede tecniche appropriate.

Gruppo Caratteristiche Esempi applicativi

Gruppo M440

Programmable servo/sequence controller
(PSC)
Videocamere digitali, fotocamere reflex SLR,
Elettrodomestici, apparecchiature audio, applicazioni con sensori,
Stampanti, apparecchiature per le comunicazioni

Gruppo M460

Memoria ad alta capacità,
funzionalità di sicurezza: TMPM46B
Apparecchiature per ufficio, Apparecchiature digitali,
Controller industriali e dispositivi periferici
Gruppo M470 Toshiba Advanced Vector Engine (A-VE)
Funzionamento con singola alimentazione a 5 V per esigenze di mercato elevate
Elettrodomestici
(condizionatori d'aria, lavatrici, frigoriferi, ecc.),
Controllo motore inverter, attrezzature industriali
  • Fare clic sul nome di una funzione per una descrizione dettagliata.

Lineup di prodotto della Serie TX04

++: Pianificato

Schede tecniche

Elenco prodotti

È possibile cercare un Prodotto Serie TX04 per categorie di funzioni, caratteristiche o package. [Le schede tecniche sono scaricabli qui.]

Fare clic per informazioni sui produttori di oscillatori. >>

Arm e Cortex sono marchi registrati di Arm Limited NOI e/o in altri paesi.

Ambiente di sviluppo

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.