Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Sensori magnetici

Sensori magnetici ad uscita digitali che vengono accesi e spenti in base alla rilevazione della densità di flusso magnetico di un magnete permanente. I sensori magnetici sono disponibili in due versioni: la Serie TCS30 ad alta sensibilità e la Serie TCS20 standard. Questi dispositivi sono ideali per rilevare l'apertura/chiusura in una varietà di applicazioni, come ad esempio telefoni cellulari, NotePC, DSC e telecamere DVC.

Caratteristiche

Ideali per applicazioni con apertura/chiusura di contatti.

  • Rileva la densità del flusso magnetico nel campo verticale.
  • Fornisce un'uscita digitale
  • Rileva il Polo Sud, Polo Nord o di entrambi i poli.

Esempio di funzionamento

il01

Esempi applicativi

il02

Lineup di prodotto

Sensed Pole Part Number Magnetic Flux Density Average Current Consumption Output Configuration Package
South pole TCS30SPU |Bon|=1.8mT(typ.)
|Boff|=0.8mT(typ.)
Icc=5.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull UFV
North pole TCS30NPU Push-pull
Both poles TCS30DPU Icc=8.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull
TCS30DLU Open-drain
TCS40DPR |Bon|=3.4mT(typ.)
|Boff|=2.0mT(typ.)
Icc=7.3μA(typ.)
@Vcc=2.3V
Push-pull SOT-23F
TCS40DLR Open-drain

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.