Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Мосты интерфейсов (периферийные устройства для мобильных систем)

В результате увеличения разрешения и качества изображения медиасодержимого, между фотоаппаратами, ЖК-мониторами и другими периферийными устройствами постоянно передаются огромные объемы данных. Для этого необходима высокая скорость связи, соответствующая современным полосам частот и программным процессорам. Toshiba предлагает интерфейсные мосты, которые называются периферийными мобильными устройствами (MPD) и поддерживают высокоскоростные протоколы передачи данных, такие как MIPI®, LVDS, DisplayPort® и HDMI®. MPD Toshiba могут не только передавать данные на высоких скоростях, но и выполнять роль моста между основными процессорами и периферийными устройствами с различными интерфейсами. Кроме того, компания Toshiba предлагает обширный ассортимент периферийных устройств, включая расширители ввода-вывода и контроллера SC-карт.

News Release

file

Мосты интерфейсов (периферийные устройства для мобильных систем) Линейка продуктов

ИС мостов и буферов Toshiba упрощают разработку сотовых телефонов благодаря поддержке различных протоколов последовательной передачи данных, включая MIPI, LVDS, DisplayPort и HDMI.
ИС расширителя ввода-вывода позволяет расширять систему за счет подключения портов ввода-вывода общего назначения, клавиатур, светодиодов и таймеров. Ее можно использовать в самых разнообразных системах, включая сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты и принтеры.

* MIPI является зарегистрированным товарным знаком компании MIPI Alliance, Inc.

* HDMI является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании HDMI Licensing, LLC в США и других странах.

* VESAR, DisplayPort™ и eDP™ являются товарными знаками, знаками обслуживания и (или) зарегистрированными товарными знаками компании VESA.

Мосты интерфейсов (периферийные устройства для мобильных систем) комбинация интерфейсов ввода-вывода

Интерфейсный мост для дисплеев и камер

  OUT
Display I/F Camera I/F
DPI
(RGB)
DSI LVDS embedded DisplayPort™ Parallel
8 bit, 16 bit
CSI-2
(4 line)
IN Display
I/F
embedded DisplayPort ™   TC358860XBG
       
DPI
(RGB)
  TC358778XBG
(DSI 4 lane,
wider ball pitch)
       
TC358768AXBG
(DSI 4 lane)
  TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
TC358867XBG
(DSI 4 lane,
wider ball pitch)
DSI TC358767AXBG-P
(DSI 2 lane)
    TC358770AXBG
(DSI 4 lane x 2)
   
    TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
  TC358771XBG
(Backlight Controller, LVDS single link)
TC358777XBG
(DSI 4 lane x 2,
Wider ball pitch)
TC358772XBG
(Backlight Controller, LVDS dual link)
TC358867XBG
(DSI 4 lane,
wider ball pitch)
TC358774XBG
(Low Power
Higher Speed, LVDS single link)
TC358775XBG
(Low Power Higher Speed, LVDS dual link)
Camera
I/F
Parallel
8 bit/
16 bit
          TC358746AXBG
TC358748XBG
(Wider ball pitch)
CSI-2
(4 line)
        TC358746AXBG
 
TC358748XBG
(Wider ball pitch)
Multimedia
I/F
HDMI®   TC358870XBG-L
      TC358743XBG
TC358870XBG
TC358840XBG-L
TC358840BG

devesmass_e

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.