Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Оптопары для высокоскоростной связи

Компания Toshiba предлагает оптопары, совместимы с различными стандартами в области связи, включая низко- и среднескоростной интерфейс RS-232 и высокоскоростной интерфейс RS-485, а также стандарты для производственных сетей. Изоляционное напряжение до 5 кВрмс повышает безопасность конечной системы, а исходный входной ток около 1 мА понижает энергопотребление.

Список рекомендуемых оптопар для высокоскоростной связи

LОптопары с низким входным током
HОптопары с максимальной рабочей температурой (Topr) 125 °C.

Clearance/Creepage
Distance
8 mm*1 4 or 5 mm*2 8mm 7 or 8 mm*1 7 or 8 mm*3 4 mm

Data Rate
(Typ.)
Output
Configuration

SO6L
/ SO6L(LF4)


SO6 / MFSOP6

SO8L 2ch

SDIP6
/ SDIP6
(F type)
DIP8
/ DIP8
(F type) 1ch
DIP8
/ DIP8
(F type) 2ch
SO8 1ch SO8 2ch
~20kbps Open collector
TLP2701 TLP2301
~100kbps Open collector
TLP2703 TLP2303 TLP2403
~1 Mbps Open collector
TLP2719
TLP2719(LF4)
TLP109
TLP2309
TLP719
TLP719F
TLP759
TLP759F

TLP2530

TLP2531

TLP2409
Open collector
TLP2704
TLP2704(LF4)
TLP104 TLP714
TLP714F
TLP754
TLP754F
TLP2404
~5 Mbps Totempole
TLP2710 TLP2310
TLP2355
TLP2358
TLP715
TLP715F
TLP718
TLP718F
TLP2955
TLP2955F
TLP2958
TLP2958F
TLP2405
TLP2408

TLP2105

TLP2110

sink/source input
TLP2395
TLP2398
~10Mbps Open collector
TLP2362
Totempole
TLP2735
TLP2745
TLP2748
TLP2345
TLP2348
~20Mbps Open collector
TLP2768A
TLP2768A(LF4)
TLP2368 TLP2768
TLP2768F
TLP2962
TLP2962F
TLP2662H
TLP2662FH
TLP2468 TLP2118E
TLP2168
Totempole
TLP2761
TLP2761(LF4)
TLP2770
TLP2766A
TLP2766A(LF4)

TLP2361
TLP2366

TLP2370

TLP2261

TLP2270

TLP2766 TLP2466 TLP2160
TLP2161
sink/source input
TLP2391  
~50Mbps Totempole
TLP2767 TLP2367

* 1 Корпус SO6L также доступен с широкими выводами (LF4)

* 2: Корпуса DIP8 и SDIP6 доступны с зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки 8 мм.

* Чтобы заказать оптопары в корпусе с гарантированным зазором между платой и корпусом и расстоянием утечки в 8 мм, добавьте в конце артикула букву F, например: TLP754F

* 3: 5 мм для корпуса SO6; 4 мм для корпуса MFSOP6.

Список продуктов

Список оптопар для высокоскоростной связи
Искать оптопары для высокоскоростной связи можно по их характеристикам.

Функции оптопар для высокоскоростной связи

  • Широкий ряд продуктов со скоростью передачи данных от 20 кбит/с до 50 Мбит/с
  • Оптопары с отрицательной и положительной логикой (TLP2395/2398)
  • Затвор 3,3 В и низкое энергопотребление

1. Широкий ряд продуктов со скоростью передачи данных от 20 кбит/с до 50 Мбит/с

Компания Toshiba предлагает оптопары, совместимые с различными стандартами в области связи, от RS232 до стандартов для производственных сетей.
Оптопары TLP2301 и TLP2303 идеально подходят для среднескоростной связи: от 9,6 до 100 кбит/с, например согласно стандартам RS232 и RS232C. Такие оптопары могут работать при низком входном токе около 1 мА и при этом стоят дешевле, чем высокоскоростные оптопары для выходов ИС со скоростью передачи данных более 1 Мбит/с. Благодаря этим возможностям, TLP2301 и TLP2303 помогают уменьшать стоимость и энергопотребление различных систем, например заводского оборудования или бытовой техники, включая источники питания, кондиционеры и умные счетчики.

Основные стандарты связи и рекомендации по выбору оптопар *3

img_communication_10_e
*3 Пригодность оптопары определяется фактическими условиями эксплуатации (частотой, температурой окружающей среды и т. д.)

2. Оптопары с отрицательной и положительной логикой

Для сопряжения с ПЛК и промышленным оборудованием может использоваться отрицательная (главным образом в Японии) или положительная (главным образом в других странах) логика. При этом светодиод на входной стороне высокоскоростной оптопары является однонаправленным. Таким образом, для одновременного размещения отрицательного и положительного сигналов перед светодиодом в оптопаре необходимо устанавливать мост. Для решения этой задачи компания Toshiba предлагает оптопары TLP2395 и TLP2398, содержащие два светодиода во встречно-параллельной конфигурации. Они избавляют от необходимости использовать встроенный мост и, таким образом, помогают уменьшить размеры платы и стоимость системы.

img_communication_11_e

3. Затвор 3,3 В и низкое энергопотребление

Компания Toshiba предлагает множество оптопар, работающих от источников питания 3,3 и 5 В. Поскольку такие оптопары пригодны для смешанных систем 3,3/5 В, можно использовать одни и те же детали в различных продуктах. Toshiba также предлагает широкий ряд оптопар со светодиодами низкого тока. Оптопары, работающие с током светодиодов 2 мА или меньше, отмечены в списке рекомендуемых оптопар символом L.

Другие оптопары и фотореле

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.