Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Магнитные датчики

Магнитные датчики с цифровым выводом, которые включаются и выключаются в зависимости от плотности магнитного потока от постоянного магнита. Магнитные датчики выпускаются в двух вариантах: высокочувствительная серия TCS30 и стандартная серия TCS20. Такие устройства идеально подходят для индикации открытия и закрытия различных устройств — сотовых телефонов, ноутбуков, цифровых фотоаппаратов и видеокамер.

Функции

Идеальное решение для устройств с контактами открытия-закрытия.

  • Определяет плотность магнитного потока в вертикальном поле.
  • Обеспечивает цифровой выход.
  • Определяет южный, северный магнитный полюс или оба полюса.

Пример операции

il01

Примеры применения

il02

Линейка продуктов

Sensed Pole Part Number Magnetic Flux Density Average Current Consumption Output Configuration Package
South pole TCS30SPU |Bon|=1.8mT(typ.)
|Boff|=0.8mT(typ.)
Icc=5.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull UFV
North pole TCS30NPU Push-pull
Both poles TCS30DPU Icc=8.5μA(typ.)
@Vcc=2.3~2.7V
Push-pull
TCS30DLU Open-drain
TCS40DPR |Bon|=3.4mT(typ.)
|Boff|=2.0mT(typ.)
Icc=7.3μA(typ.)
@Vcc=2.3V
Push-pull SOT-23F
TCS40DLR Open-drain

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.