News Center

This page is listing links of the press release and topics published by Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation.
Information in the news and topics, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the news announcement, but is subject to change without prior notice. The news before March 31, 2017 is the news published by Toshiba Storage & Electronic Devices Solutions Company.

Release Year
Category
News Category
29-01-2025
50V/5A Brushed DC Motor Driver for Large Motors in Consumer and Industrial Equipment
25-12-2024
用於電源線突波保護的齊納二極體有助於提高設備可靠性
06-11-2024
Toshiba無需電流感測電阻的50 V / 3.0 A步進馬達驅動器
23-10-2024
Toshiba採用新一代製程拓展150V N通道功率MOSFET產品線,協助降低電源能耗
16-10-2024
Toshiba小型MOSFET可降低電池驅動元件的功耗並延長其工作時間
21-08-2024
Toshiba 擴大 -40V/-60V 車用 P 通道功率 MOSFET 產品陣容,確保車用設備穩定運行
31-07-2024
擴大有助於提升電源效率的600 V Super Junction N通道MOSFET產品線
17-07-2024
擴大功率 MOSFET 產品陣容,配備高速二極體,有助於提高電源效率
19-06-2024
有助於減少對環境影響的雙極電晶體的產品線擴展
12-06-2024
有助於降低設備能耗的雙極型電晶體的產品線擴展
05-06-2024
有助於實現工業設備高效化和小型化的1200V SiC MOSFET模組產品線擴展
15-05-2024
擴大突波保護齊納二極體的陣容,透過增加新的電壓等級來支援電子設備的品質改進
24-04-2024
4500 V/1000 A 新型壓接式 IEGT,有助於高壓轉換器的尺寸減小和高輸出
17-04-2024
擴大 U-MOSX-H 系列 150 V N 通道 MOSFET 的產品陣容,以降低電源功耗
10-04-2024
4500 V/1500A 新型壓接式 IEGT,有助於縮小高壓轉換器的尺寸和功耗
21-03-2024
擴展適用於閘極驅動電路、電流開關和LED驅動電路的雙極型電晶體產品線
06-03-2024
1700V SiC MOSFET模組的產品陣容擴大,有助於工業設備的高效化和小型化
14-02-2024
新型壓合式 IEGT 有助於縮小直流輸電系統和工業馬達控制器等高壓轉換器的系統尺寸並提高輸出能力
13-12-2023
東芝雙極電晶體有助於減少環境影響
06-12-2023
東芝擴展3300V SiC MOSFET模組的產品陣容,有助於工業設備的高效率化及小型化
開啟新視窗