SiC MOSFET応用3相インバーター

1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

基板写真 (インバーター基板)
TLP7820 TLP7820 TLP7820 TLP7820 TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TLP5774H TC75W59FU TC75W59FU TLP7820 TLP7820 TLP7820 TLP7820 TW045Z120C TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C TW045Z120C / TW045N120C

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 1200 V SiC MOSFETを使用しAC 440 Vモーターを駆動
  • 外形サイズ:250 mm x 145 mm (インバーター基板)
  • 最適なSiC MOSFET、フォトカプラー、オペアンプなどをトータルで提案

概要

電源入力 (AC-DC基板) 3相AC 340 ~ 440 V, 16 A (最大)
電源出力 (AC-DC基板) DC 530 ~ 600 V
電源入力 (インバーター基板) DC 530 ~ 670 V
電源出力 (インバーター基板) 3相AC 340 ~ 440 V, 15 A
異常検出 過電流異常 (U相/V相/W相)、バス電圧異常、バス電流異常、過熱異常(2 ch.)
効率カーブ (例)
効率カーブ (例)

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR5000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワー SiC MOSFET インバータースイッチング・6 N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.045 Ω(typ.)@18 V, TO-247-4L(X), 3rd Gen.
パワー SiC MOSFET インバータースイッチング・6 N-ch SiC MOSFET, 1200 V, 0.045 Ω(typ.)@18V, TO-247, 3rd Gen.
フォトカプラ(IC出力) ゲートドライバー・6 Photocoupler (photo-IC output), IGBT driver, IOP=+/-4.0 A, 5000 Vrms, SO6L
フォトカプラ(アイソレーションアンプ) 絶縁センサー・5 Photocoupler(Isolation Amplifier), Analog output, 5000 Vrms, SO8L(LF4)
コンパレータ (CMOS) 異常検出コンパレーター・3 Dual Comparator (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8)
オペアンプ (バイポーラ) センサー増幅・2 Dual Op-amp (Bipolar), 12 V, +/-6 V, SOT-505(SM8)
オペアンプ (CMOS) センサー増幅・3 Dual Op-amp (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-505(SM8)
オペアンプ (CMOS) センサー増幅・2 Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-25(SMV)
L-MOS SHSシリーズ (TC74LCX相当) ゲート論理制御・3 One-Gate Logic(L-MOS), 2-Input/AND, SOT-505(SM8)
ポイントレギュレータ(シングル出力) 内部電源・4 200 mA Fixed Output LDO Regulator, 5 V, SOT-353F(UFV)
小信号MOSFET フォトカプラー駆動など・7 N-ch MOSFET, 30 V, 0.1 A, 3.6 Ω@4V, SOT-323(USM)
小型・低オン抵抗MOSFET 絶縁電源スイッチング・2 N-ch MOSFET, 30 V, 15 A, 0.0089 Ω@10V, TSOP6F

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

関連リファレンスデザイン

アプリケーション

無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
LED照明
LED照明の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部や各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます