Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Des inverteurs économiques vont permettre l'avènement de commandes moteurs basse-puissance de nouvelle génération

Des inverteurs économiques vont permettre l'avènement de commandes moteurs basse-puissance de nouvelle génération

L'amélioration du rendement énergétique des commandes moteurs à inverteur, les rendent de plus en plus attractives pour les applications nécessitant une maîtrise du budget consommation, afin d'être en conformité avec des normes environnementales plus rigoureuses. Ces applications sont notamment les petits systèmes HVAC (Heating Ventilating and Air Conditioning, ou chauffage, ventilation et climatisation), les petites commandes moteur industrielles et certains appareils ménagers. En général le coût d'une commande moteur à inverteur est trop élevé pour ce type d'application, sans compter l'encombrement global qui peut être relativement important. Cela peut s'avérer très pénalisant dans des secteurs très compétitifs, à faible marge, où la place occupée sur la carte est coûteuse. Cela tient au fait que les approches traditionnelles pour traiter certaines fonctions essentielles comme l'isolement optique, la protection contre les surintensités ou le retour en cas de défaut, contribuent toutes à faire grimper les coûts.

Les mécanismes de protection contre les surintensités font en général appel à de gros transformateurs encombrants, qui prennent beaucoup de place et qui coûtent cher, ou à des résistances de détection de courant qui induisent des pertes additionnelles du fait du passage du courant dans la résistance. D'autres fonctions de protection et de détection de défaut, nécessitent la mise en oeuvre de circuits complexes. La demande se développe donc pour une nouvelle race de drivers intelligents, intégrant des mécanismes de protection compacts et économiques, permettant d'obtenir des commandes moteur à inverteur plus abordables, de conception plus simple, avec un nombre de composants inférieur et permettant de gagner une place précieuse.

Toshiba a édite un livre blanc complet sur ce sujet. Vous pouvez le télécharger gratuitement à cette adresse : 

Click here to download the whitepaper

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.