Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Implémenter des commandes moteur plus efficaces

Implémenter des commandes moteur plus efficaces

Dans le cadre de la pression croissante pour limiter la consommation d'énergie, on observe une prédominance accrue des moteurs à vitesse variable. De tels moteurs sont désormais intégrés à des équipements HVAC (Heating Ventlating and Air Conditioning, ou chaufage ventillation et climatisation), à des appareils ménagers (lave-vaisselles, réfrigérateurs, lave-linges, etc.), à de petits équipements industriels et autres. Ces moteurs, à leur tour, nécessitent des variateurs à inverteur pour les piloter. Un souci, cependant, quand on spécifie un variateur à inverteur pour ce type d'applications, est le coût d'un tel dispositif.
 

La façon dont sont gérés certains mécanismes indispensables à un fonctionnement fiable dans un variateur conventionnel, peut s'avérer coûteuse ; l'isolement optique et la protection des IGBT contre les surintensités, sont deux bons exemples. En outre, une place précieuse peut être occupée par les encombrants composants passifs ou magnétiques qui sont nécessaires.

L'émergence de systèmes de puissance de plus en plus efficaces va être favorisée par l'apparition d'inverteurs plus simples, et répondant mieux aux besoins des applications disposant d'un espace limité, ou dont le coût est sensible, tout en continuant d'offrir un très bon niveau de protection du circuit. Cela sera sans aucun doute facilité par l'introduction de coupleurs driver de grille intelligents très intégrés, offrant à la fois un format compact et un fonctionnement à haut rendement, ainsi que des fonctions de protection (telles que détection de dé-saturation ou pince Miller active) plus économiques  Grâce à de tels dispositifs, on pourra réduire le nombre de composants, simplifier le développement système, économiser de la place sur la carte, et simplifier les nomenclatures globales.

Pour en savoir plus sur la manière dont les inverteurs nouvelle-génération vont impacter l'implémentation des commandes moteur, téléchargez le tout nouveau livre blanc Toshiba.

Click here to download the whitepaper

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.