Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Bridge interfaccia HDMI®

Esistono molte applicazioni che richiedono la conversione da High Definition Multimedia Interface (HDMI) ad altri formati, come la specifica di interfaccia MIPI ®. Queste applicazioni comprendono media adapter digitali, monitor intelligenti, set-top box, televisori Ssmart e altri.

* MIPI è un marchio registrato di MIPI Alliance, Inc.

roadmap_hdmi_4

Applicazioni

Lineup Bridge interfaccia display HDMI®

Part
number
TC358743XBG TC358840XBG TC358870XBG
Package
Image
Input HDMI® 1.4
(3D support)
HDMI® 1.4b
(3D support)
Output
MIPI® CSI-2 TX
MIPI® CSI-2 TX
4 Data Lanes × 2ch
MIPI® DSI TX
4 Data Lanes × 2ch
Maximum
Resolution

2K Full HD
(1920x1080,
60fps,
24bit/pixel)

4K Ultra HD
(3840x2160, 30fps, 24-bit/pixel)
Audio I2S or TDM
Package Size BGA64
6mm x 6mm
0.65mm pitch
BGA80
7.0mm x 7.0mm
0.65mm pitch
Status MP MP MP
TD (Brlef)
TD (Full)
Sequence File
EV Board

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.