HDMI® インターフェースブリッジ

最近ではHDMI®インターフェースを新しいインターフェースに接続して幅広く映像を楽しむ機会が増えてきました。
当社はマーケットリーダーとして、アプリケーションプロセッサーによる様々なデバイスに対応した映像のフロントエンドソリューションを提供します。

ラインアップ

Part number TC358743XBG TC9590XBG
Package Image TC358743XBG package image TC9590XBG package image
Input HDMI® 1.4 Interface
Output MIPI® CSI-2®
Resolution 2K Full HD
(1920×1080, 60fps, 24-bit/pixel)
Audio I2S or TDM
Package dimensions BGA64
6mm×6mm,
0.65mm pitch
BGA64
7mm×7mm,
0.8mm pitch
Operating Ambient temperature -30°C ~ +70°C -40°C ~ +85°C
Status MP

アプリケーション

HDMI_02
HDMI_03

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

*MIPI®、DSI®、CSI-2®はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。
* HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、 HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。