Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Мост интерфейса камеры

Интерфейсный мост для камер обеспечивает высокоскоростную передачу изображений, соответствующую высокому разрешению современных фото- и видеокамер.

Блок-схема моста интерфейса камеры.

Линейка интерфейсных мостов для камер

Par Number TC358746AXBG TC358748XBG
Package Image
Input (1) MIPI® CSI-2 4 Data Lanes × 1ch
(2) Parallel input 24bit@154MHz
Output (1) Parallel output 24bit@100MHz
(2) MIPI® CSI-2 4 Data Lanes × 1ch
Package BGA72 (72 balls)
4.5 mm × 4.5 mm, 0.4 mm Ball pitch
BGA80 (80 balls)
7.0 mm × 7.0 mm, 0.65 mm Ball pitch
Status MP MP

* HDMI является зарегистрированным товарным знаком компании HDMI Licensing, LLC в США и других странах.

Ссылки

Мосты интерфейсов (периферийные устройства для мобильных систем)

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.