カメラインターフェースブリッジ

カメラインターフェースブリッジを利用することでより高解像度のカメラ画像を高速に転送することができます。

ラインアップ

Part number
Package Image



Input (1) MIPI® CSI-2®
(2) Parallel input 24bit@166MHz
Output (1) Parallel output 24bit@100MHz
(2) MIPI® CSI-2®
Package dimensions BGA72
4.5mm×4.5mm,
0.4mm pitch
BGA80
7mm×7mm,
0.65mm pitch
Operating Ambient temperature -30°C ~ +85°C -40°C ~ +105°C
Status MP

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* MIPI®、CSI-2®はMIPI Alliance, Inc.の商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。