Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Мост интерфейса HDMI®

Многие системы требуют конвертации из HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости) в другие форматы, например в формат MIPI ®. В число таких систем входят цифровые мультимедийные адаптеры, умные мониторы, телевизионные приставки и умные телевизоры.

* MIPI является зарегистрированным товарным знаком компании MIPI Alliance, Inc.

roadmap_hdmi_4

применения

Линейка интерфейсных мостов HDMI®

Part
number
TC358743XBG TC358840XBG TC358870XBG
Package
Image
Input HDMI® 1.4
(3D support)
HDMI® 1.4b
(3D support)
Output
MIPI® CSI-2 TX
MIPI® CSI-2 TX
4 Data Lanes × 2ch
MIPI® DSI TX
4 Data Lanes × 2ch
Maximum
Resolution

2K Full HD
(1920x1080,
60fps,
24bit/pixel)

4K Ultra HD
(3840x2160, 30fps, 24-bit/pixel)
Audio I2S or TDM
Package Size BGA64
6mm x 6mm
0.65mm pitch
BGA80
7.0mm x 7.0mm
0.65mm pitch
Status MP MP MP
TD (Brlef)
TD (Full)
Sequence File
EV Board

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.