Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Автомобильные МОП-транзисторы

Список продуктов

Линейка МОП-транзисторов для автомобильных систем
Чтобы МОП-транзистор для автомобильных систем, который соответствует техническим требованиям вашей системы, выполните поиск по всей линейке.

Знакомство с новым продуктом

  • TJ90S04M3L: серия U-MOSVI P-канальных силовых МОП-транзисторов с напряжением логического уровня –40 В и низким сопротивлением открытого канала в корпусе DPAK+.  Подробнее...
  • TK60S10N1L, TK60R10N1L, TK60F10N1L: серия U-MOSVIII-H N-канальных силовых МОП-транзисторов с напряжением 100 В, низким сопротивлением открытого канала и узким диапазоном порогового напряжения затвора. Подробнее...

Техническое описание автомобильных МОП-транзисторов Подробнее

TCM0337_Small

МОП-транзисторы играют важную роль в современных автомобилях и находят применение в различных системах, включая силовые агрегаты, системы безопасности, функции обеспечения комфорта и освещение. Поскольку в автомобилях всё шире используются электронные компоненты и всё большую популярность приобретают электромобили, важность этих устройств непрерывно растет.  Подробнее...

Toshiba предлагает широкий ассортимент устройств питания, таких как МОП-транзисторы, для применения в автомобилях, например в 12-вольтовых системах управления аккумуляторами и двигателями.

Характеристики автомобильных МОП-транзисторов

Автомобильные МОП-транзисторы Toshiba обеспечивают самое низкое в отрасли сопротивление открытого канала благодаря комбинации канавки уменьшенного размера и медного разъема.

Тенденция к понижению сопротивления открытого канала МОП-транзисторов P-канала с VDSS 40 В Click to enlarge

Тенденция к понижению сопротивления открытого канала МОП-транзисторов N-канала с VDSS 40 В Click to enlarge

Характеристики переключения серии U-MOS с N-каналом

Устройства серии U-MOSVIII подавляют зацикливание VDS за счет Coss-Rs и помогают сокращать электромагнитные помехи.

Характеристики переключения серии U-MOS с N-каналом

Благодаря использованию структуры с медными соединениями продукты серий DPAK+, D2PAK+ и TO-220SM(W) обеспечивают примерно в два раза более высокий ток питания, чем их предшественники.   Для систем, рассчитанных на 60 А и менее, Toshiba предлагает растущий ассортимент МОП-транзисторов в корпусах SOP Advance и TSON.

Тенденция в отношении корпусов

Тенденция в отношении корпусов малого размера

Линейка корпусов

TO-220SM(W)
TO-220SM(W)

DSOP Advance(WF)L

DSOP Advance(WF)L

 

US6
US6

D2PAK+

D2PAK+

 

PS-8
PS-8

UFM
UFM

S-Mini
S-Mini

DPAK+
DPAK+

USM
USM

SOP Advance(WF)

SOP Advance(WF)

 

SOT-23F
SOT-23F

SSM
SSM

DSOP Advance(WF)M

DSOP Advance(WF)M

 

UF6

UF6 

 

VESM
VESM

Application Notes

Application note
Name outline Date of issue
Describes the guidelines for the design of a gate driver circuit for MOSFET switching applications and presents examples of gate driver circuits 8/2018
Describes current imbalance in parallel MOSFETs and the mechanism of parasitic oscillation 8/2018
Describes the oscillation mechanism of MOSFETs for switching applications 8/2018

Примеры применения МОП-транзисторов для автомобильных систем

Системы для электромобилей (EV) и гибридных электромобилей (EV)
Управление кузовом
Управление кузовом
Средства активной безопасности
Средства активной безопасности
Трансмиссия
Трансмиссия
Системы обзора и помощи при парковке
Системы обзора и помощи при парковке
Средства пассивной безопасности
Средства пассивной безопасности

Благодаря низкому сопротивлению открытого канала в сочетании с высокой скоростью переключения, МОП-транзисторы Toshiba идеально подходят для уменьшения потерь в системах и способствуют снижению энергопотребления автомобильных устройств.

Пониженное значение RonA за счет уменьшенных размеров и канавочной технологии.
За счет использования структуры с медными соединениями продукты серий DPAK+ и TO-220SM(W) обеспечивают примерно в два раза более высокий питающий ток, чем их предшественники.
Растущий ассортимент МОП-транзисторов, поддерживающих до 175 °C согласно стандарту AEC-Q101
Растущий ассортимент МОП-транзисторов в корпусах SOP (SOP Advance, TSON Advance, PS-8) для систем, рассчитанных на не более чем 60 А и широко апробированных на клиентских системах.
Все устройства прошли испытания и обеспечены гарантированной защитой от лавинного пробоя.
Опорный диод между затвором и источником для защиты от электростатического заряда (за исключением некоторых устройств).

Минимальное сопротивление открытого канала, доступное на сегодняшний день

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.