Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

TVS-диоды (для защиты от электростатического заряда)

Диоды защиты от электростатического заряда предназначены для поглощения энергии электростатического заряда из портов ввода-вывода. Диоды защиты от электростатического заряда от Toshiba предотвращают нарушение нормальной работы системы, повреждение ИС и другие проблемы, которые могут быть вызваны разрядами электростатического электричества.

Lineups

Total Capacitance (Ct)

Highlight

Для защиты сигнальных линий питания от электростатических разрядов и всплесков напряжения в различных электронных устройствах (включая мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты, коммуникационное оборудование, такое как устройства для беспроводных локальных сетей и NFC, а также автомобильную электронику, в которой используются шины CAN и LIN) применяются TVS-диоды.

TVS Diodes
 

Высокоэффективная защита цепей

Отличное сохранение целостности сигнала

Широкая линейка корпусов

Documents

Videos


Support

productlist_en_on

Список диодов защиты от электростатического заряда
Можно искать диоды защиты от электростатического заряда по их характеристикам.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.