Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Transistor-Arrays

  • If you want to search the list of all products by performance
    Search the entire transistor arrays that meet your performance specifications.
  • If you want to switch from another company’s products
    Enter the other company’s part number and we will propose our best product.
  • Technical queries
    Click here for technical questions, samples, and purchases.
Transistor Array Diagram

  

Transistor-Arrays sind mehrfach angeordnete Schaltkreise, die aus Transistoren und MOSFETs in einer IC-Komponente bestehen. Toshiba bietet neu entwickelte Transistor-Arrays an, die mit einem DMOS-Prozess hergestellt wurden.

Wichtigste Merkmale neuer Produkte

Hohe Effizienz und hoher Ausgangsstrom durch Einsatz von DMOS FETs in der Ausgangsstufe.

The output stage is migrating from bipolar transistors to DMOS FETs.

Bipolartransistoren wurden seit ihrer Erfindung 40 Jahre lang für unterschiedlichste Zwecke eingesetzt. Aufgrund des erforderlichen großen Eingangstroms wird für ihre Ansteuerung mitunter ein Hilfsstromkreis benötigt.

Da die neuen DMOS FET-Transistor-Arrays deutlich weniger Eingangsstrom benötigen als Bipolartransistor-Arrays, lässt sich eine direkte Verbindung mit einer MCU einfacher realisieren. Darüber hinaus tolerieren DMOS FET-Transistor-Arrays aufgrund des geringeren On-Widerstands der Ausgangsstufe höhere Spannungen und verbrauchen weniger Energie.

  • Etwa 40 % geringerer Leistungsverlust als bei der Vorgängerserie von Toshiba (Ta = 25 °C, IAUS = 200 mA)
  • Geringer Eingangsstrom: 0,1 mA (max) (VIN=3 V)
  • Absolute Grenzwerte der Ausgangsstufe (TBD62064A- und TBD62308A-Serie)
    • Ausgangs-Durchbruchspannung: 50 V
    • Ausgangsstrom (max): 1,5 A
Sie können das Paket wählen, das Ihren Anforderungen am besten gerecht wird.
Paket Typische Teilenummer Merkmale
Standard
Typ
DIP DIP16-P-300-2,54 A TBD62xxxAPG Durchgangsloch; beliebt für Hobby-, Unterhaltungs- und Industrieanwendungen
SOP SOP16-P-225-1.27 TBD62xxxAFG Oberflächenmontage
SSOP
(0,65)
SSOP16-P-225-0.65B TBD62xxxAFNG Oberflächenmontage (0,65-mm-Anschlussraster), kompakt
SOL P-SOP16-0410-1.27-002 TBD62xxxAFWG Oberflächenmontage, hohe Effizienz
Hochstromtyp HSOP HSOP16-P-300-1.00 TBD62xxxAFG Oberflächenmontage, Hochstrom, Thermorippe
SSOP
(1,00)
P-SSOP24-0613-1.00-001 TBD62xxxAFAG Oberflächenmontage (1,00-mm-Anschlussraster), Hochstrom
DMOS FET-Transistor-Arrays können flexibel für unterschiedlichste Anforderungen genutzt werden.

You can use DMOS FET transistor arrays in a flexible manner according to your application needs.

Vergleich herkömmliche Produkte und neue Produkte

Use this table when considering replacing conventional transistor arrays with new ones.
From To
Conventional
Product
Package New Product
Package Datasheet Application note
ULN2003APG
DIP16 TBD62003APG DIP16 PDF PDF
TD62003APG
TD62003AFG SOP16 TBD62003AFG SOP16
TBD62003AFNG SSOP16
ULN2003AFWG SOL16 TBD62003AFWG SOL16
ULN2004APG DIP16 TBD62004APG DIP16
TD62004APG
TD62004AFG SOP16 TBD62004AFG SOP16
TBD62004AFNG SSOP16
ULN2004AFWG SOL16 TBD62004AFWG SOL16
TD62064APG DIP16 TBD62064APG DIP16 PDF PDF
TD62064AFG HSOP16 TBD62064AFG HSOP16
TBD62064AFAG SSOP24 PDF
ULN2803APG DIP18 TBD62083APG DIP18 PDF PDF
TD62083APG
TD62083AFG SOP18 TBD62083AFG SOP18
ULN2803AFWG SOL18 TBD62083AFWG SOL18
TD62083AFNG SSOP18 TBD62083AFNG SSOP18
ULN2804APG DIP18 TBD62084APG DIP18
TD62084APG
TD62084AFG SOP18 TBD62084AFG SOP18
ULN2804AFWG SOL18 TBD62084AFWG SOL18
TD62084AFNG SSOP18 TBD62084AFNG SSOP18
TD62308APG DIP16 TBD62308APG DIP16 PDF PDF
TD62308AFG HSOP16 TBD62308AFG HSOP16
TBD62308AFAG SSOP24 PDF
TD62502PG DIP16 TBD62502APG DIP16 PDF PDF
TD62502FG SOP16 TBD62502AFG SOP16
TBD62502AFWG SOL16
TD62502FNG SSOP16 TBD62502AFNG SSOP16
TD62503PG DIP16 TBD62503APG DIP16
TD62503FG SOP16 TBD62503AFG SOP16
TBD62503AFWG SOL16
TD62503FNG SSOP16 TBD62503AFNG SSOP16
TD62783APG DIP18 TBD62783APG DIP18 PDF PDF
TD62783AFG SOP18 TBD62783AFG SOP18
TBD62783AFWG SOL18
TD62783AFNG SSOP18 TBD62783AFNG SSOP18

Neue Transistor-Arrays nach Funktion

Current Sink Type Current Source Type
  • (output pull)
        Current sink type

  • (output push)
        Current source type

Current Sink Type
Channel
Number
Output Clamp Diode Input Level Part Number Datasheet Application Note Package and Forte
4 50V /1.5A H TBD62064APG/FG PDF PDF DIP16/HSOP16
TBD62064AFAG PDF SSOP24
L TBD62308APG/FG PDF PDF DIP16/HSOP16
TBD62308AFAG PDF SSOP24
7 50V /0.5A H TBD62003APG/FG/FNG
/FWG
PDF PDF DIP16/SOP16/
SSOP16/SOL16
H TBD62004APG/FG/FNG
/FWG
- L TBD62304APG/FNG/FWG PDF PDF DIP16/SSOP16/SOL16
50V /0.3A - H TBD62502APG/FG/FNG
/FWG
PDF PDF DIP16/SOP16/
SSOP16/SOL16
- H TBD62503APG/FG/FNG
/FWG
8 50V /50mA H TBD62183AFNG/FWG PDF PDF SSOP18/SOL18, improved Vce(sat)
50V /0.5A H TBD62083APG/FG/FNG
/FWG
PDF PDF DIP18/SOP18/
SSOP18/SOL18
H TBD62084APG/FG/FNG
/FWG
- H TBD62381APG/FNG/FWG PDF PDF DIP18/SSOP18/SOL18
- L TBD62384APG/FWG PDF PDF DIP18/SOL18
L TBD62387APG/FNG PDF PDF DIP20/SSOP20
- H TBD62089APG PDF PDF DIP20, built-in data storage function

Current Source Type
Channel
Number
Output Clamp Diode Input Level Part Number Datasheet Application Note Package and Forte
8 50V /0.5A - H TBD62781APG/FWG PDF PDF DIP18/SOL18
H TBD62783APG/FG/FNG
/FWG
PDF PDF DIP18/SOP18/
SSOP18/SOL18
- L TBD62785APG/FWG PDF PDF DIP18/SOL18
L TBD62786APG/FNG/FWG PDF DIP18/SSOP18/SOL18
H TBD62789APG PDF PDF DIP20, built-in data storage function

Downloading PSpice® models

pspice-img
Downloading PSpice® models
[Download Flow]
  1. Click on the 'Go to the Agreement page' button below and read the terms of use for the PSpice® models. If you accept all the terms, select the 'Yes' radio button and click the button 'I understand and agree'.
  2. This will take you to the online registration form. Fill in the form. Confirm that all the data are correct, and click the 'Send' button.
  3. You will receive an on-screen confirmation message acknowledging that your registration has been accepted. You will thereafter receive download information at your registered email address.
  4. Click on the URL embedded in the email and download the desired PSpice® models.

    PSpice® models are provided as zip-compressed files.
    To run a simulation, you need to prepare a PSpice® simulation environment.
    PSpice is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc.

Go to the Agreement page.

Transistor Arrays with PSpice models list (2018/02/07 update)
  • TBD62783A, TBD62003A

Others

If you want to search the list of all products by performance

  • Search the entire transistor arrays that meet your performance specifications.

Häufig gestellte Fragen

If you want to switch from another company’s products

  • Enter the other company’s part number and we will propose our best product.

Konvention für Teilenamen

Querverweissuche

  • Die Querverweissuche ist eine Suchfunktion, die Ihnen hilft, zu Produkten anderer Hersteller die passenden Toshiba-Produkte zu finden.
  • Liste alter Produkte

    Ausgangstyp ch Ausgangsstrom Ausgangsspannung Klemme
    Diode
    Eingangspegel Teilenummer Datenblatt Gehäuse
    Kühlkörper 6 10-mA bis zu 35-V - H TD62604PG/FG PDF DIP16/SOP16
    7 200-mA - H TD62502PG/FG
    TD62503PG/FG
    PDF
    - H TD62502FNG
    TD62503FNG
    PDF SSOP16
    500-mA 50-V H TD62003APG/AFG
    TD62004APG/AFG
    PDF DIP16/SOP16
    8 H TD62083APG/AFG
    TD62084APG/AFG
    PDF DIP18/SOP18
    H TD62083AFNG
    TD62084AFNG
    PDF SSOP18
    Quelle H TD62783AFNG PDF
    H TD62783APG/AFG PDF DIP18/SOP18
    Kühlkörper 4 1,5-A 50-V H TD62064APG/AFG PDF DIP16/HSOP16
    L TD62308APG/AFG PDF
    80-V H TD62064BP1G/BFG PDF
    L TD62308BP1G/BFG PDF

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.