Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Lineare Bildsensoren

Ein linearer Bildsensor ist ein Solid-State-Bauelement, das ein optisches Bild Zeile für Zeile in ein analoges Signal umwandelt. Es gibt zwei Typen von linearen Bildsensoren mit unterschiedlichen Schaltungskonfigurationen: CMOS-Bildsensoren und CCD-Bildsensoren. Lineare Bildsensoren sind besonders für Anwendungen wie Kopier-Scanelemente, Bildscanner, Barcodeleser, Zeilenkameras für Sichtprüfungen (von Folien, Print-Produkten, Stoffen etc), Erntegutfarbsortierer und Banknoten-Erkennungssysteme von Banking-Terminals geeignet.

Toshiba gehört schon viele Jahre zu den Branchenführern bei linearen Bildsensoren für Scanneranwendungen und beliefert wichtige Marktsegmente mit zahlreichen Produkten. Toshiba wird sein Portfolio an Bildsensoren für Sensortechnik erweitern und konzentriert sich auf die Entwicklung von Technologien und Produkten für einen breiten Bereich an Anwendungen.

Dies sind Fotos von Gehäusen mit linearen Bildsensoren.

Dies sind Fotos von Gehäusen mit linearen Bildsensoren.

Einsatzmöglichkeiten

Example of Linear Sensor ApplicationsLinear Image Sensors for Barcode ReadersLinear Image Sensors for Copiers (A3 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)

  • Hohe Geschwindigkeit: 100 μs/Zeile bei 600 dpi
  • Hohe Empfindlichkeit: Sensor für Time Delay Integration (TDI)
  • Geringes Rauschen und geringe Funkstörung
  • Integration-Clearing-Schaltung (elektronischer Verschluss) sorgt für eine konstante Ausgangsspannung, die je nach Lichtintensität variiert.

Produktportfolio

Produktliste

Produktlinie der linearen Bildsensoren
Suchen Sie nach linearen Bildsensoren, die am besten zu Ihren Anforderungen passen.

  Up to 1500 pix Up to 2500 pix Up to 3648 pix Up to 5400 pix Up to 7500 pix Up to 10680 pix
Up to 140MHz TCD2719DG
Up to 120MHz TCD2712DG
Up to 100MHz TCD1706DG
Up to 70MHz TCD2711DG
TCD2720BFG
TCD2724DG-1
TCD2725BFG
Up to 60MHz TCD2564DG TCD1711DG
TCD2723BFG
Up to 35MHz TCD2565BFG
TCD2566BFG
TCD2569BFG
TCD2717BFG TCD2918BFG
TCD2919BFG
Up to 20MHz TCD1209DG
Up to 10MHz TCD1103GFG TCD1254GFG
TCD1256GAG
TCD1304DG

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.