Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Extension d'E/S

Ce CI facilite l'ajout de fonctions telles que les GPIO, les claviers, les diodes et les temporisations aux systèmes existants.

Schéma fonctionnel d'un exemple de CI d'extension d'E/S

Exemple d'extension d'E/S

Exemple d'extension d'E/S

Extension d'E/S
TC35894XBG, TC35894FG

Caractéristiques

  • Basse consommation
  • Interface I2C , 8 x 12 touches maxi, temporisation PWM, broches d'E/S à usage général (GPIO)
  • Jusqu'à 24 broches d'E/S à usage général

Spécifications générales

General Specifications of the TC35893XBG, TC35894XBG, TC35894FG
Part Number TC35894XBG TC35894FG
Features Up to 24 GPIO pins; on-chip RC oscillation Up to 24 GPIO pins; on-chip RC oscillation
Power Suppy 1.62-3.6 V 1.62-3.6 V
Package BGA
3.5×3.5mm
(36 pins)
QFP
10.0×10.0mm
(44 pins)
Package Dimensions
Status Mass Production Mass Production

Liens

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.