クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
既存システムに接続することで、GPIO、キーパッド、LED制御、タイマーなど容易に機能拡張が可能です。
| 品番 | ||
|---|---|---|
| パッケージ | ||
| 機能 | GPIO 最大24本, 内蔵RC発振 |
GPIO 最大24本, 内蔵RC発振 |
| 電源電圧 範囲 |
1.62 ~ 3.6V | 1.62 ~ 3.6V |
| パッケージ サイズ |
BGA 3.5×3.5mm (36ピン) |
QFP 10.0×10.0mm (44ピン) |
| 開発/量産 状況 |
量産中 | 量産中 |