Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Capteurs d'images linéaires

Un capteur d'image linéaire est un circuit électronique qui convertit une image optique en signal analogique ligne par ligne. Il existe deux types de capteur linéaire, dont les configurations de circuit sont différentes : les capteurs d'images CMOS et les capteurs d'images CCD. Les capteurs d'image linéaires sont adaptés à des applications tels que les composants de balayage des copieurs, les analyseurs d'images, les lecteurs de codes à barres, les caméras à balayage linéaire utilisées pour les examens visuels (film, ressources imprimées, tissus, etc.), le tri des couleurs de grain, et ainsi de suite, ainsi que pour les systèmes de reconnaissance des billets installés dans les terminaux bancaires.

Toshiba figure de longue date parmi les leaders du marché des capteurs d'images linéaires pour les applications de numérisation et fournit une multitude de produits aux principaux segments du marché. Toshiba compte développer son offre de capteurs pour applications de détection et se concentre sur le développement de technologies et de produits destinés à un large éventail d'applications.

Photographies de boîtiers renfermant des capteurs d'images linéaires.

Photographies de boîtiers renfermant des capteurs d'images linéaires.

Applications

Example of Linear Sensor ApplicationsLinear Image Sensors for Barcode ReadersLinear Image Sensors for Copiers (A3 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)

  • Rapidité : 100 μs/ligne à 600 ppp
  • Haute sensibilité : Capteur TDI (Time Delay Integration)
  • Niveau de bruit et interférences électromagnétiques réduits
  • Le circuit de compensation d'intégration (obturateur électronique) maintient la tension de sortie, qui peut varier avec l'intensité de la lumière entrante, à un niveau constant.

Gamme de produits

Liste des produits

Gamme de capteurs d'images linéaires
Trouvez les capteurs d'images linéaires qui répondent le mieux à vos besoins.

  Up to 1500 pix Up to 2500 pix Up to 3648 pix Up to 5400 pix Up to 7500 pix Up to 10680 pix
Up to 140MHz         TCD2719DG  
Up to 120MHz         TCD2712DG  
Up to 100MHz         TCD1706DG  
Up to 70MHz         TCD2711DG
TCD2720BFG
TCD2724DG-1
TCD2725BFG
 
Up to 60MHz       TCD2564DG TCD1711DG
TCD2723BFG
 
Up to 35MHz       TCD2565BFG
TCD2566BFG
TCD2569BFG
TCD2717BFG TCD2918BFG
TCD2919BFG
Up to 20MHz   TCD1209DG        
Up to 10MHz TCD1103GFG TCD1254GFG
TCD1256GAG
TCD1304DG      

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.