Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Sensori di immagine lineari

Un sensore di immagine lineare è un dispositivo allo stato solido che converte un'immagine ottica in un segnale analogico, linea per linea. Esistono due tipi di sensori di immagine lineari con distinte configurazioni circuitali: Sensori di immagine CMOS e sensori di immagine CCD. I sensori di immagine lineari sono adatti per applicazioni come componenti di macchine fotocopiatrici, scanner di immagini, lettori di codici a barre, le telecamere per linee di scansione usate per ispezioni visive (una pellicola, materia stampata, tessuto, ecc.), selezionatrici ottiche per prodotti agricoli e sistemi di riconoscimento di banconote in terminal bancari.

Toshiba è da molto tempo un leader del settore nel campo dei sensori di immagine lineari per applicazioni di scansione, e offre una gamma ampia di prodotti per importanti segmenti di mercato. Toshiba amplierà il suo portafoglio di sensori di immagini per applicazioni di rilevazione ed è focalizzata sullo sviluppo di tecnologie e prodotti applicabili a una vasta gamma di applicazioni.

Foto di package che alloggiano sensori di immagine lineari.

Foto di package che alloggiano sensori di immagine lineari.

Applicazioni

Example of Linear Sensor ApplicationsLinear Image Sensors for Barcode ReadersLinear Image Sensors for Copiers (A3 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)

  • Alta velocità: 100 µs / linea a 600 dpi
  • Alta sensibilità: Sensore Time Delay Integration (TDI)
  • Basso rumore e bassa EMI
  • L'otturatore elettronico contribuisce a mantenere costante la tensione di uscita al variare dell'intensità della luce incidente.

Lineup di prodotto

Elenco prodotti

Lineup di prodotto dei Sensori di immagine lineari
Ricerca per sensori di immagine lineari che meglio si adattano alle vostre esigenze.

  Up to 1500 pix Up to 2500 pix Up to 3648 pix Up to 5400 pix Up to 7500 pix Up to 10680 pix
Up to 140MHz         TCD2719DG  
Up to 120MHz         TCD2712DG  
Up to 100MHz         TCD1706DG  
Up to 70MHz         TCD2711DG
TCD2720BFG
TCD2724DG-1
TCD2725BFG
 
Up to 60MHz       TCD2564DG TCD1711DG
TCD2723BFG
 
Up to 35MHz       TCD2565BFG
TCD2566BFG
TCD2569BFG
TCD2717BFG TCD2918BFG
TCD2919BFG
Up to 20MHz   TCD1209DG        
Up to 10MHz TCD1103GFG TCD1254GFG
TCD1256GAG
TCD1304DG      

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.