Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Драйверы бесщеточных двигателей

Sub Banner Sub Banner Sub Banner Sub Banner Sub Banner Previous Next

Создание интеллектуального двигателя

Растущие требования к экономии электроэнергии и снижению шума при работе привели к широкому распространению бесщеточных двигателей постоянного тока, которые находят самое широкое применение.
Для повышения КПД двигателя обычно необходима сложная процедура регулировки угла опережения. Контроллеры двигателей Toshiba с технологией Intelligent Phase Control (InPAC — интеллектуальное управление фазой) помогают решить эту проблему и добиться оптимального КПД.

Устройства управления двигателями: различные области применения

Автоматическая регулировка разности фаз между напряжением и током двигателя

Автоматическая регулировка разности фаз между напряжением и током двигателя

Когда на бесщеточный двигатель постоянного тока подаются синусоидальные колебания, изменение частоты вращения двигателя вследствие его импеданса приводит к возникновению разности фаз между его напряжением и током, что негативно сказывается на КПД двигателя. Поэтому для повышения КПД необходима фазовая подстройка. Технология Intelligent Phase Control (InPAC) компании Toshiba сравнивает фазы тока (характеристики тока) и напряжения (сигнал эффекта Холла). Эта информация затем используется при формировании сигнала управления током двигателя для автоматической подстройки фаз. В результате технология InPAC обеспечивает высокий КПД.

Технология InPAC повышает КПД при любой частоте вращения

Технология InPAC повышает КПД при любой частоте вращения

При традиционных технологиях для максимального КПД необходимо регулировать разность фаз напряжения и тока в нескольких диапазонах частоты вращения. Однако технология Intelligent Phase Control (InPAC) компании Toshiba позволяет автоматически регулировать фазы напряжения и тока двигателя, добиваясь максимального КПД во всем диапазоне частот вращения без дополнительной настройки. Таким образом, технология InPAC помогает разработчикам.

Intelligent Phase Control (InPAC) — технология регулирования угла опережения нового поколения

На основе технологий драйверов без датчиков и с синусоидальной осциллограммой компания Toshiba разработала широкий ассортимент драйверов бесщеточных двигателей постоянного тока, которые идеально подойдут для сфер применения, где необходимы низкое энергопотребление и бесшумность работы.

Intelligent Phase Control (InPAC) — технология регулирования угла опережения нового поколения

Этапы развития

Линейки продуктов: Драйверы бесщеточных двигателей

Драйверы бесщеточных двигателей

Драйверы бесщеточных двигателей — линейка продуктов

Технология автоматического регулирования угла опережения, обеспечивающая высокую эффективность и простоту настройки

Пример: при 3000 об/мин функция InPAC снижает ток питания примерно на 10 % по сравнению с его значением при обычном фиксированном регулировании угла опережения (по результатам эталонного тестирования компании Toshiba).

Снижение питающего тока при использовании технологии InPAC (в сравнении с традиционными технологиями)

Простая настройка автоматического регулирования угла опережения

Уменьшение количества внешних компонентов, необходимых для регулирования угла опережения, и отсутствие необходимости в программировании в связи с изменяющимся рабочим состоянием двигателя

Эффективность двигателя Простота программирования Поддержка различных видов двигателей Количество компонентов Недостаток
Фиксированное регулирование угла опережения Плохо Плохо Плохо Средне Изменение количества оборотов двигателя в минуту приводит к сдвигу регулировочной метки, из-за чего не удается достигнуть оптимальной производительности.
Угол опережения необходимо настраивать для каждого типа двигателей.
Автоматическое регулирование угла опережения с помощью обычной технологии Средне Средне Средне Плохо
InPAC Превосходно Превосходно Превосходно Превосходно

Скачать эталонный дизайн с технологией Intelligent Phase Control (InPAC)

Компания Toshiba разрабатывала технологию Intelligent Phase Control (InPAC) с прицелом на будущее, отвечая на ускоряющиеся социальные и технологические изменения. Использование технологии InPAC избавляет от трудоемкой регулировки. Toshiba предлагает разнообразный ассортимент контроллеров бесщеточных двигателей постоянного тока с технологией InPAC широкого применения. Если вам необходимо проанализировать схему или конструкцию своего изделия, в котором применяется бесщеточный двигатель постоянного тока с технологией InPAC, вы можете загрузить эталонный дизайн.

Спецификация материалов
Спецификация материалов

Принципиальная схема
Принципиальная схема

Данные Gerber
Данные Gerber

Evaluation Board for 3 phase brushless DC motor driver Подробнее

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.