Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Integrierte BIAS-Widerstandstransistoren (BIAS Resistor Built-in Transistors, BRT)

Internal Connections

Portfolio der eingebauten Vorspannungswiderstandstransistoren

Die folgende Tabelle enthält eine Matrix mit Gehäusen und Polaritäten. Klicken Sie auf ein Häkchen, um die zugehörige Liste der Produkte anzuzeigen.

Single Products
Package Dimensions
(mm)
Polarity
NPN PNP

VESM
VESM

(SC-105AA,
SOT-723)

1.2×1.2

Single

Single

SSM
SSM

(SC-75,
SOT-416)

1.6×1.6

Single

Single

USM
USM

(SC-70,
SOT-323)

2.0×2.1

Single

Single

S-Mini
S-Mini

(SC-59A,
SOT-346,
TO-236MOD)

2.9×2.5

Single

Single

SOT23
SOT23

(TO-236AB)

2.9×2.4

Single

Single

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.