Un microcontrôleur permet de piloter directement les IPD novateurs de Toshiba. En cas de charge en court-circuit, une protection contre la surintensité ou un arrêt thermique se déclenche et protège l’ECU au sein duquel fonctionne les IPD. Les IPD dédiés à l’automobile de Toshiba disposent également d’une sortie de diagnostic qui fournit un retour d’information sur l’état de leurs sorties, et d’un ECU connecté à un microcontrôleur pour faciliter la surveillance.
Les interrupteurs de puissance côté haut et côté bas intègrent des circuits de protection contre les charges en court-circuit, les charges ouvertes et les court-circuits en sortie vers l’alimentation, ainsi qu’une condition d’ECU anormale (surchauffe). Ces interrupteurs de puissance disposent également de sorties de diagnostic qui acheminent un retour d’information vers un microcontrôleur. Ils contribuent ainsi à diminuer le nombre de composants et à améliorer la fiabilité de l’ECU. Les interrupteurs de puissance de Toshiba sont disponibles dans des boîtiers de taille réduite, tels que les SOP8, PS8 et WSON10, ce qui contribue à diminuer la taille des ECU.
Part Number | Package | Outputs(ch) |
VDSS (V) |
IO (A) |
Characteristics | Operating Temperature Topr (°C) |
Operating Supply Voltage(V) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS(ON) (Ω) Max |
Power Dissipation PD(W) |
Protective Functions | Diagnostic Functions | |||||||||||
Over- current (A) |
Over- temperature (°C) |
Over- voltage (V) |
Over- current |
Open Load |
Over- temperature |
|||||||||
TPD1052F | PS-8 | 1 | 40 | 0.8 | 0.8 | 0.7 (mounted on board) |
1.2 (clamp) 0.8 (duty) Min |
150 Min |
- | ![]() |
- | ![]() |
-40 to 125 | 5 to 18 |
TPD1053F | SOP-8 | 1 | 60 | 3 | 0.12 | 1.1 (mounted on board) |
3 Min |
150 Min |
Active clamp -16 V Typ. |
![]() |
![]() |
![]() |
-40 to 125 | 5 to 18 |
TPD1055FA | WSON10 | 1 | 40 | 3 | 0.12 | 1.84 (mounted on board) |
3 Min |
150 Min |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
-40 to 125 | 5 to 18 |
TPD1060F |
SOP-8 | 1 | 40 | 3 | 0.12 | 0.9 (mounted on board) |
3 Min |
150 Min |
- | ![]() |
![]() |
![]() |
-40 to 125 | 4 to 18 |
(*) : En cours de développement
Part Number | Package | Outputs (ch) |
VDSS (V) |
IO (A) |
Characteristics | Operating TemperatureTopr (°C) |
Operating Supply Voltage(V) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDS(ON) (Ω) Max |
Power Dissipation PD(W) |
Protective Functions | Diagnostic Functions | |||||||||||
Over- current (A) |
Over- temperature (°C) |
Over- voltage (V) |
Over- current |
Open Load |
Over- temperature |
|||||||||
TPD1030F | SOP-8 | 2 | 40 | 1 | 0.6 | 2.0 (t = 10 s) (mounted on board) |
1 Min |
150 Min |
Active clamp 40 V Min |
- | - | - | -40 to 110 | up to 40 |
TPD1032F | SOP-8 | 2 | 20 | 3 | 0.4 | 0.95 (mounted on board) |
3 Min |
150 Min |
Active clamp 40 V Min |
- | - | - | -40 to 110 | up to 20 |
TPD1036F | SOP-8 | 2 | 30 | 1.5 | 0.5 | 2.0 (t = 10 s) (mounted on board) |
1.5 Min |
150 Min |
Active clamp 40 V Min |
- | - | - | -40 to 110 | up to 30 |
TPD1044F | PS-8 | 1 | 41 | 1 | 0.6 | 0.9 (mounted on board) |
1 Min |
150 Min |
Active clamp 41V Min |
- | - | - | -40 to 125 | up to 41 |
TPD1046F | SOP-8 | 2 | 40 | 3 | 0.2 | 0.95 (mounted on board) |
3 Min |
150 Min |
Active clamp 40 V Min |
- | - | - | -40 to 125 | up to 20 |
TPD1054F | PS-8 | 1 | 40 | 1 | 0.8 | 0.7 (mounted on board) |
1 Min |
150 Min |
Active clamp 40 V Min |
![]() |
![]() |
![]() |
-40 to 125 | VOUT = up to 40 VDD = 4.5 to 5.5 |
TPD1058FA | WSON10 | 1 | 40 | 6 | 0.1 | 1.84 (mounted on board) |
6 Min |
150 Min |
Active clamp 40 V Min |
![]() |
![]() |
![]() |
-40 to 125 | VOUT = up to 40 VDD = 4.5 to 5.5 |
(*) : En cours de développement
Une commande de grille et un MOSFET de puissance permettent de construire un commutateur de relais à semi-conducteur pour courant élevé.
Part Number | Package | Configuration | Outputs (ch) |
Supply Voltage VDD(V) |
Output Current IO(A) |
Characteristics | Operating TemperatureTopr (°C) |
Operating Supply Voltage(V) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Dissipation PD(W) |
Protective Functions | Diagnostic Functions | |||||||||||||
Over- current (A) |
Overvoltage/ Undervoltage (V) |
Battery Reverse Protection |
Over- current |
Overvoltage/ Undervoltage |
|||||||||||
Over- voltage |
Under- voltage |
Open Load |
Over- temperature |
||||||||||||
TPD7101F | SSOP-24 | High-side Power- MOSFET driver (with built-in charge pump) |
2 | 30 | Source current 0.1A Typ. Sink current 0.1A Typ. |
0.8 | Adjustable | - | VDD: 4.5 V Max |
- | ![]() |
- | ![]() |
-40 to 110 | 8 to 18 |
TPD7102F | PS-8 | High-side Power- MOSFET driver (with built-in charge pump) |
1 | 25 | Source current 1mA Typ. |
0.7 | - | VDD: 18 V Min |
- | - | High-side N-ch Power- MOSFET VGS monitor |
-40 to 125 | 7 to 18 | ||
TPD7104F | PS-8 | High-side Power- MOSFET driver (with built-in charge pump) |
1 | 24 | Source current Internal capacity Sink current 0.5mA Max |
0.7 | Adjustable | VOUT: VDD + 15.7 V Typ. |
- | - | ![]() |
- | - | -40 to 125 | 5 to 18 |
TPD7104AF | PS-8 | High-side Power- MOSFET driver (with built-in charge pump) |
1 | 24 | Source current Internal capacity Sink current 0.5mA Max |
0.7 | Adjustable | VOUT: VDD + 15.7 V Typ. |
- | ![]() |
![]() |
- | - | -40 to 125 | 5 to 18 |
TPD7210F | SSOP-24 | Power- MOSFET driver for 3-phase bridge (with built-in charge pump) |
6 | 30 | Source current 1A Max Sink current 1A Max |
0.8 | - | - | - | - | Input arm-short detection- |
![]() |
-40 to 125 | 4.5 to 18 | |
TPD7211F | PS-8 | Half-bridge Power- MOSFET driver (for high-side P-ch MOSFET drive) |
2 | 30 | Source current 0.5A Max Sink current 0.5A Max |
0.7 | - | - | - | - | - | - | - | -40 to 125 | 5 to 18 |
TPD7212F | WQFN32 | Power- MOSFET driver for 3-phase bridge (with built-in charge pump) |
6 | 25 | Source current -1.0A Max Sink current +1.5A Max |
TBD | - | VDL: 18 V Typ. |
- | - | - | ![]() (VDL) |
![]() (VDH, VDL) |
-40 to 125 | 4.5 to 18 |
(*) : En cours de développement
* Les noms de système et de produit mentionnés peuvent être des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés ou entreprises respectives.
Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :