Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

Dispositifs RF

Diodes à capacité variable Plus

La capacité de ces diodes varie selon la tension de polarisation inverse appliquée entre l'anode et la cathode. On les appelle également VCD (Variable Capacitance Diodes) ou VariCaps. Elles sont utilisées sur les circuits de correspondance de radiofréquences pour les réglages électroniques.

Diodes de commutation pour radiofréquences Plus

Ces diodes sont particulièrement bien adaptées à la commutation des bandes de fréquence UHF/VHF des récepteurs de télévision.

Diodes Schottky pour radiofréquences Plus

Exploitant les propriétés rectificatrices du contact d'un métal et d'un semi-conducteur plutôt que d'une jonction P-N, ces diodes sont activées par un porteur majoritaire. Elles sont bien adaptées aux circuits de mélange des signaux RF, car la tension directe est basse et le temps de récupération inverse, court.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.