Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

ASSP analogici

Per soddisfare le esigenze di molti sistemi elettronici automotive, Toshiba ha realizzato IC ibridi, che integrano dispositivi analogici, digitali e di alimentazione, tutti sullo stesso chip.

Toshiba adotta il processo BiCD 0,13 μm che consente di integrare circuiti analogici con dispositivi (DMOS) di potenza e logica estesa sullo stesso chip. Il processo BiCD aiuta a ridurre il consumo e le dimensioni dei sistemi automotive. Con la crescente informatizzazione dei veicoli elettrici (EV) e dei veicoli elettrici ibridi (HEV), anche la domanda di dispositivi elettronici per motore e altre applicazioni sta aumentando. Oltre al processo di BiCD 0,13 μm, Toshiba offre dispositivi analogici con una vasta gamma di correnti e tensioni nominali, nonché tecnologie di circuito ottimizzate per le diverse applicazioni.

Aree applicative dei dispositivi analogici di Toshiba

This figure lists Application Areas for Toshiba's Analog Devices.

Introduzione al prodotto

* I nomi di sistema di prodotti menzionati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari o organizzazioni.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.