Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Transistor con resistenza di polarizzazione integrata (BRT)

Internal Connections

Lineup Transistor con resistenza di polarizzazione integrata (BRT)

La tabella seguente è una matrice di package e polarità. Fare clic su un segno di spunta per visualizzare un elenco di prodotti.

Single Products
Package Dimensions
(mm)
Polarity
NPN PNP

VESM
VESM

(SC-105AA,
SOT-723)

1.2×1.2

Single

Single

SSM
SSM

(SC-75,
SOT-416)

1.6×1.6

Single

Single

USM
USM

(SC-70,
SOT-323)

2.0×2.1

Single

Single

S-Mini
S-Mini

(SC-59A,
SOT-346,
TO-236MOD)

2.9×2.5

Single

Single

SOT23
SOT23

(TO-236AB)

2.9×2.4

Single

Single

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.