Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

IC di commutazione RF

Blocco RF per smartphone LTE

Gli switch RF sono idonei per l'uso come switch RF del front-end di antenna per smartphone. Gli switch RF di Toshiba sono la soluzione ideale per le applicazioni di modulo front-end RF conforme con LTE, che è in corso di diffusione in tutto il mondo, e anche con LTE Advanced, che verrà diffuso sul mercato a breve.

TarfSOI™ :Toshiba advanced RF SOI*1

Come successore al processo TarfSOI™ Toshiba originale (Toshiba advanced SOI RF), Toshiba ha sviluppato il novo processo Ta RF5, che offre la più piccola* 2 perdita di inserzione del mondo e un piccolo fattore di forma. Gli switch RF fabbricati con il processo TaRF5 presentano una perdita di inserzione inferiore di circa il 25% (a 2,7 GHz) e una riduzione delle dimensioni di circa il 40% (per SP10T), rispetto ai dispositivi analoghi fabbricati col processo Ta RF3.

Perdita di inserzione su SP10T

Nota 1: TarfSOI è un marchio di Toshiba Corporation.

Nota 2: Al 28 Giugno 2013 (secondo un sondaggio Toshiba del mercato degli switch RF per antenna)

Offre IC di commutazione RF con un I/O general purpose (GPIO) o un'interfaccia di controllo MIPI®

Il catalogo prodotti Toshiba comprende IC di commutazione RF con un'interfaccia di controllo GPIO o un'interfaccia di controllo MIPI® compatibile con lo standard MIPI® Alliance

GPIO: General Purpose Input/Output
MIPI®: Mobile Industry Processor Interface

Lineup di prodotto

Part Number Organization Control Package

TCWA1405

SP4T

All Tx

GPIO

ChipBGA

TCWA1607

SP6T

All Tx

GPIO

TCWA1817

SP8T

All Tx

GPIO

TCWA1818

SP8T

All Tx

MIPI

TCWA1C16

SP12T

All Tx

MIPI

TCWA1G03

SP16T

All Tx

MIPI

* Tutti i dispositivi di cui sopra sono alloggiati in un package BGA Chip.

Contatti

Per eventuali domande, fare clic su uno di questi link:

Domande tecniche
Domande sull'acquisto, sulle campionature e sull'affidabilità degli IC
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.