LED matrix control circuit (2)

Example of matrix control circuit for LED headlamp (2)

Lineup

Semi-power MOSFET

Part number

SSM6K810R

SSM6K809R

SSM6K804R

SSM6J808R

Package

TSOP6F

VDSS [V]

100

60

40

-40

ID [A]

3.5

6

12

-7

RDS(ON) [mΩ]

@|VGS| = 4.5 V

Typ.

65

36

12

35

Max

92

51

18

48

Polarity

N-ch

N-ch

N-ch

P-ch

Small signal bias resistor built-in transistor (BRT)

Part number

NPN (BRT)

PNP (BRT)

Package

ES6 (SOT-563)

RN1907FE

RN2907FE

US6 (SOT-363)

RN1901

RN2901

VCEO [V]

50

-50

I[mA]

100

-100

문의

기술 문의

문의

문의

자주 있는 문의

자주 있는 문의