Passive cell voltage regulation (Use of PMIC)

Example of passive cell voltage regulation circuit using PMIC

Passive cell voltage regulation (Use of PMIC)

Lineup

General purpose small signal MOSFET

Part number SSM3K7002KF SSM3J168F SSM3J66MFV
Package S-Mini(SOT-346) S-Mini(SOT-346) VESM(SOT-723)
VDSS [V] 60 -60 -20
I[A]  0.4 -0.4 -0.8

RDS(ON)

@|VGS| = 4.5 V [Ω]

Typ. 1.2 1.4 0.31
Max 1.75 1.9 0.39
Drive voltage [V] 4.5 -4.0 -1.2
Polarity N-ch P-ch P-ch

문의

기술 문의

문의

문의

자주 있는 문의

자주 있는 문의