Pressure sensor

Example of amplifying circuit for sensor signal

Pressure sensor

Lineup

Low noise operational amplifier

Part number

TC75S67TU

Package

UFV

VDD,SS (Max) [V]

±2.75

VDD,SS (Min) [V]

±1.1

IDD (Max) [μA]

700

VNI (Typ.) [nV/√Hz] @f=1kHz

6

MCU

Part number TMP89FW20AUG TMP89FW24AFG
Maximum operation frequency 16 MHz 16 MHz
Instruction ROM 124 KB 124 KB
RAM 3 KB 3 KB
Timer

16bit x 2ch

10bit x 1ch

8bit x 4ch

16bit x 2ch

10bit x 1ch

8bit x 4ch

UART 3ch 3ch
LCDD 32 SEG x 4 COM 40 SEG x 4 COM
ADC 8ch (10bit) 8ch (10bit)

문의

기술 문의

문의

문의

자주 있는 문의

자주 있는 문의