Monitor peripheral circuit

Example of monitoring signal transmission circuit

Monitor peripheral circuit

Lineup

IC output photocoupler for high speed transmission

Part number

TLP2761

Package

SO6L

BVS (Min) [Vrms]

5000

Topr [°C]

-40 to 125

Output interface

totem-pole (Inverter)

MCU

Part number

TMPM369FDFG / TMPM369FDXBG

Maximum operation frequency

80 MHz

Instruction ROM

512 KB

RAM

128 KB

3-phase PWM output

2ch

Ethernet MAC 1ch
USB2.0 Host 1ch, Device 1ch
CAN, UART 1ch, 4ch

문의

기술 문의

문의

문의

자주 있는 문의

자주 있는 문의