Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Аналоговые ASSP

Toshiba предлагает объединенные на одном кристалле гибридные ИС с использованием аналоговых, цифровых и силовых устройств, соответствующие требованиям многих автомобильных электронных систем.

Toshiba применяет 0,13-мкм BiCD-технологию, которая позволяет интегрировать на едином кристалле аналоговую схему и устройства для передачи энергии (ДМОП-транзисторы). При этом уменьшаются размеры и снижается энергопотребление автомобильных систем. В связи с непрерывно возрастающей компьютеризацией электрических транспортных средств, в том числе и гибридных, требуется все больше электронных устройств для двигателей и других областей применения. В дополнение к 0,13-мкм BiCD-технологии Toshiba предлагает аналоговые устройства с широким диапазоном номинальных значений тока и напряжения, а также технологии схем, оптимизированные для различных целей.

Области применения аналоговых устройств Toshiba

This figure lists Application Areas for Toshiba's Analog Devices.

Сведения о продукте

* Упомянутые здесь названия систем и продуктов могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний и организаций.

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.