Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Транзисторы со встроенным резистором смещения (BRT)

Internal Connections

Линейка транзисторов со встроенным резистором смещения (BRT)

В следующей таблице представлена матрица корпусов и полярностей. Чтобы открыть список продуктов, щелкните по значку галочки.

Single Products
Package Dimensions
(mm)
Polarity
NPN PNP

VESM
VESM

(SC-105AA,
SOT-723)

1.2×1.2

Single

Single

SSM
SSM

(SC-75,
SOT-416)

1.6×1.6

Single

Single

USM
USM

(SC-70,
SOT-323)

2.0×2.1

Single

Single

S-Mini
S-Mini

(SC-59A,
SOT-346,
TO-236MOD)

2.9×2.5

Single

Single

SOT23
SOT23

(TO-236AB)

2.9×2.4

Single

Single

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.