Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Радиочастотные устройства

Варикапы Подробнее

Обладают переменной емкостью, которая зависит от размера напряжения обратного смещения между анодом и катодом. Они называются диодами переменной емкости или варикапами. Они применяются в схемах согласования радиочастот для настройки электронного оборудования.

Радиочастотные переключающие диоды Подробнее

Лучше всего подходят для переключения между УВЧ- и ОВЧ-диапазонами частот ТВ-тюнеров

Радиочастотные диоды Шоттки Подробнее

В этих диодах используется свойство выпрямления напряжения при контакте металла и полупроводника в точке p-n-перехода. Они активируются с помощью основного носителя. Так как эти диоды обладают низким прямым напряжением и малым временем обратного восстановления, их можно использовать в схемах смесителей радиосигналов.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.