Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Линейные светочувствительные матрицы

Линейная светочувствительная матрица — это полупроводниковое устройство, построчно преобразующее оптическое изображение в аналоговый сигнал. Существуют два типа линейных светочувствительных матриц с отдельными конфигурациями схем: КМОП- и ПЗС-матрицы. Линейные светочувствительные матрицы подходят для таких устройств, как сканирующие компоненты копировальных аппаратов, сканеры изображений и штрихкодов, камеры с однострочной разверткой, используемые для визуальных исследований (пленка, печатные издания, ткань и т. п.), сортировщики зерна по цвету и системы распознавания банкнот в банковских терминалах.

Toshiba давно является лидером в области линейных светочувствительных матриц для систем сканирования и выпускает множество продуктов для основных сегментов рынка. Компания планирует расширить свой ассортимент фоточувствительных матриц для сенсорных устройств и в настоящее время разрабатывает технологии и продукты для разнообразных систем.

Это фотографии корпусов линейных светочувствительных матриц.

Это фотографии корпусов линейных светочувствительных матриц.

Сферы применения

Example of Linear Sensor ApplicationsLinear Image Sensors for Barcode ReadersLinear Image Sensors for Copiers (A3 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)Linear Image Sensors for MFPs (A4 Read)

  • Высокая скорость: 100 мкс/строка при разрешении 600 тчк/дюйм
  • Высокая чувствительность: датчик временной задержки и накопления (ВЗН)
  • Низкий уровень шума и ЭМП
  • Интегральная схема сброса (электронный затвор) позволяет поддерживать на постоянном уровне выходное напряжение, которое может меняться в зависимости от интенсивности входящего света.

Линейка продуктов

Список продуктов

Линейка линейных светочувствительных матриц
Найдите линейные матрицы, максимально соответствующие вашим задачам.

  Up to 1500 pix Up to 2500 pix Up to 3648 pix Up to 5400 pix Up to 7500 pix Up to 10680 pix
Up to 140MHz         TCD2719DG  
Up to 120MHz         TCD2712DG  
Up to 100MHz         TCD1706DG  
Up to 70MHz         TCD2711DG
TCD2720BFG
TCD2724DG-1
TCD2725BFG
 
Up to 60MHz       TCD2564DG TCD1711DG
TCD2723BFG
 
Up to 35MHz       TCD2565BFG
TCD2566BFG
TCD2569BFG
TCD2717BFG TCD2918BFG
TCD2919BFG
Up to 20MHz   TCD1209DG        
Up to 10MHz TCD1103GFG TCD1254GFG
TCD1256GAG
TCD1304DG      

Контакты

Если у вас возникли вопросы, перейдите по одной из этих ссылок:

Запрос на предоставление технической информации
Вопросы о покупке, образцах и надежности интегральных схем
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.