Contact us

Es wird ein neues Fenster geöffnet Es wird ein neues Fenster geöffnet

Analoge ASSPs

Zur Erfüllung der Anforderung vieler verschiedener elektronischer Systeme im Automobilbereich bietet Toshiba hybride ICs, die analoge, digitale und Stromversorgungsgeräte auf dem gleichen Chip integrieren.

Toshiba verwendet einen 0,13-μm-BiCD-Prozess, der es möglich macht, analoge Schaltkreise mit umfangreicher Logik und Leistungskomponenten (DMOS) auf demselben Chip zu integrieren. Dank des BiCD-Prozesses lassen sich Größe und Stromverbrauch von Kraftfahrzeugen reduzieren. Durch die stetig zunehmende Computerisierung von Elektrofahrzeugen (EVs) und Hybridelektrofahrzeugen (HEVs) steigt auch der Bedarf an elektronischen Geräten für Motoren und andere Anwendungen. Neben dem 0,13-μm-BiCD-Prozess umfasst das Angebot von Toshiba auch analoge Geräte mit einem breiten Spektrum an Nennströmen und -spannungen sowie Schaltkreistechnologien, die für zahlreiche Anwendungen optimiert sind.

Anwendungsbereiche für analoge Geräte von Toshiba

This figure lists Application Areas for Toshiba's Analog Devices.

Produkteinführung

* Hier genannte Systeme und Produktnamen sind unter Umständen Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Unternehmen oder Organisationen.

Ansprechpartner

Für Anfragen klicken Sie auf einen der folgenden Links:

Technische Anfragen
Anfragen zum Kauf, Teilen und IC-Zuverlässigkeit
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.