Contact us

Une nouvelle fenêtre s'ouvre Une nouvelle fenêtre s'ouvre

CSS analogiques

Pour répondre aux besoins de nombreux systèmes électroniques de voiture, Toshiba propose des CI hybrides intégrant des dispositifs analogiques, numériques et d'alimentation électrique sur une même puce.

Toshiba utilise un processus BiCD de 0,13 μm qui permet d’intégrer un circuit analogique à des dispositifs de puissance et de logique de grande envergure (DMOS) sur une même puce. Le processus BiCD contribue à diminuer la taille et la consommation des systèmes automobiles. Avec l’informatisation croissante des véhicules électriques (EV) et des véhicules électriques hybrides (HEV), la demande en dispositifs électroniques destinés aux moteurs et autres applications s’accroît. Parallèlement au processus BiCD à 0,13 μm, Toshiba propose des dispositifs analogiques affichant une plage étendue de valeurs nominales de tension et de courant, ainsi que des technologies de circuit optimisées pour différentes applications.

Domaines d'application des dispositifs analogiques Toshiba

This figure lists Application Areas for Toshiba's Analog Devices.

Présentation des produits

* Les noms de système et de produit mentionnés sont des marques commerciales ou déposées de leurs sociétés ou entreprises respectives.

Contacts

Pour toute question, cliquez sur l'un de ces liens :

Questions techniques
Questions concernant les achats, l'échantillonnage et la fiabilité des circuits intégrés
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.